下表描述了 TM4PDPS1 模块的 PROFIBUS DP 特征:
特性 |
值 |
|
---|---|---|
接口类型 |
浮动电位 |
|
PROFIBUS 标准 |
DP-V0,DP-V1 |
|
PROFIBUS 波特率 |
3 Mbit/s 到 12 Mbit/s |
在 100 米时电缆长度 |
1.5 Mbit/s |
200 米时电缆长度 |
|
500 kBit/s |
400 米时电缆长度 |
|
187.5 kBit/s |
1000 米时电缆长度 |
|
9.6 kBit/s 到 93.75 kBit/s |
1200 米时电缆长度 |
|
物理规格 |
EIA-485 |
|
PROFIBUS DP 与内部电子部件之间的隔离 |
1.0 kV |
|
电缆要求 |
阻抗 |
135 欧姆到 165 欧姆(20 MHz 时) |
电容 |
每米小于 30 pF |
|
导线截面 |
> 0.34 mm2,等于 AWG22 |
|
电缆类型 |
成对 1 x 2 或 2 x 2 或 1 x 4 |
|
回路电阻 |
< 110 欧姆(1 千米时) |
|
信号损失 |
整个总线段上小于 9 dB |
|
屏蔽层 |
铜屏蔽 |