诊断

 

诊断信息

显示常规诊断数据

要显示常规诊断数据,请打开 配置窗口的状态TM4PDPS1选项卡。

G-SE-0031947.1.gif-high.gif

 

 

监视 TM4PDPS1 模块的状态

您可以使用 M241 Controller PLCSystem 库指南M251 Controller PLCSystem 库指南(具体取决于您的控制器)中所介绍的 PROFIBUS_R 系统数据类型来监视 TM4PDPS1 模块的状态。

故障预置管理

发生 PROFIBUS 通讯中断 (i_CommState=0) 时,TM4PDPS1 的输出保持为由 PROFIBUS 主站传输的最新状态。

TM4PDPS1 模块不支持 PROFIBUS DP 标准所定义的故障安全模式。

有关“检测到错误”的消息

使用 PROFIBUS_R 系统数据类型的 i_CommError 来可视化检测到错误的显示。

未检测到错误:

名称

含义

成功

0(十六进制)

未检测到错误。

检测到运行时错误:

名称

含义

WATCHDOG_TIMEOUT

C000000C(十六进制)

已超过看门狗时间。

检测到初始化错误:

名称

含义

INIT_FAULT

C0000100(十六进制)

初始化不成功。

DATABASE_ACCESS_FAILED

C0000101(十六进制)

对数据存储器的访问不成功。

检测到配置错误:

名称

含义

NOT_CONFIGURED

C0000119(十六进制)

TM4PDPS1 PCI 模块未配置。

CONFIGURATION_FAULT

C0000120(十六进制)

检测到配置错误。

INCONSISTENT_DATA_SET

C0000121(十六进制)

检测到不一致的设置数据。

DATA_SET_MISMATCH

C0000122(十六进制)

检测到设置数据不匹配。

INSUFFICIENT_LICENSE

C0000123(十六进制)

检测到许可证不足。

PARAMETER_ERROR

C0000124(十六进制)

检测到参数错误。

INVALID_NETWORK_ADDRESS

C0000125(十六进制)

网络地址不正确。

SECURITY_MEMORY

C0000126(十六进制)

安全存储器不可用。

检测到网络错误:

名称

含义

COMM_NETWORK_FAULT

C0000140(十六进制)

检测到网络通讯错误。

COMM_CONNECTION_CLOSED

C0000141(十六进制)

通讯连接已关闭。

COMM_CONNECTION_TIMEOUT

C0000142(十六进制)

检测到通讯连接超时。

COMM_DUPLICATE_NODE

C0000144(十六进制)

检测到重复节点

COMM_CABLE_DISCONNECT

C0000145(十六进制)

检测到电缆断开。

PROFIBUS_CONNECTION_TIMEOUT

C009002E(十六进制)

检测到 PROFIBUS 连接超时。