TM5SBET7 是一个数据发射器电子模块。请参阅环境规格。
|
火灾危险 |
仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。 |
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
意外的设备操作 |
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
一般特性 |
|
---|---|
额定电源电压 |
24 Vdc |
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
24 Vdc I/O 段最大电流 |
25 mA |
TM5 电源总线电流消耗 |
100 mA |
功耗 |
1.10 W(最大值) |
重量 |
25 g (0.9 oz) |
用于固件更新的 ID 代码 |
41528(十进制) |