概述

概述

TM5 一体型 I/O 模块是 TM5 系统的 I/O 扩展模块。此一体型 I/O 模块为一个参考号下的五个一组的常规 TM5 电子 I/O 模块。通过位于其前面的四个字符参考号识别单个电子模块,而整组的参考号位于一体型 I/O 模块的侧面。每个常规 TM5 电子 I/O 模块通道都具有一个状态 LED。

交付时端子块已装配到一体型 I/O 模块上。

一体型 I/O 模块使用 TM5 总线上的单一地址。

包含在一体型 I/O 模块中的五个电子模块不可单独更换。

注意: 与 TM5 数字量和模拟量 I/O 电子模块不同,本手册中所述的一体型 I/O 模块不具备热插拔功能。请勿尝试热插拔这些模块。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿尝试热插拔 TM5 一体型 I/O 模块。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

一体型 I/O 模块的范围包括:

o数字量输入电子模块

o数字量输出电子模块

o模拟量输入电子模块

o模拟量输出电子模块

一体型 I/O 模块描述

下表说明一体型数字量 I/O 模块的部件及相应的编号和通道类型:

参考号

编号和通道类型

数字量输入

数字量输出

TM5C24D18T

2x12

24

3x6

18

TM5C12D8T

3x4

12

2x4

8

TM5C24D12R

2x12

24

2x6Rel

12 个继电器

下表说明一体型模拟量 I/O 模块的部件及相应的编号和通道类型:

参考号

编号和通道类型

模拟量输入

模拟量输出

TM5CAI8O8VL

2x4AI ±10 V

8

2x4AO ±10 V

8

TM5CAI8O8CL

2x4AI 0-20 mA / 4-20 mA

8

2x4AO 0-20 mA

8

TM5CAI8O8CVL

1x4AI ±10 V

4

1x4AO ±10 V

4

1x4AI 0-20 mA / 4-20 mA

4

1x4AO 0-20 mA

4

下表说明一体型混合 I/O 模块的部件及相应的编号和通道类型:

参考号

编号和通道类型

数字量输入

数字量输出

模拟量输入

模拟量输出

TM5C12D6T6L

2x6

12

1x6

6

1x4

4

1x2

2

数字量输入和输出电子模块功能

数字量输入将电子输入信号转换为控制器中的二进制值。

数字量输出将控制器中的二进制值转换为电子输出信号。

下表显示了数字量输入和输出电子模块功能及对应的通道类型和电压/电流

型号

通道数

电压/电流

接线

信号类型

数字量输入电子模块

4In

4

24 Vdc/3.75 mA

3 线

漏极

6In

6

24 Vdc/3.75 mA

2 线

漏极

12In

12

24 Vdc/3.75 mA

1 线

漏极

数字量输出电子模块

4Out

4

24 Vdc/0.5 A

3 线

源极

6Out

6

24 Vdc/0.5 A

2 线

源极

数字量输出继电器电子模块

6Rel

6

30 Vdc/2 A

240 VCA / 2 A

6 个常开触点继电器

路漏极/源极

模拟量输入和输出电子模块功能

模拟量输入可将测量的值(电压、电流)转换成控制器可处理的数值。

模拟量输出可将控制器内部数值转换为电压或电流。

如果您已物理连接电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。

注意

设备无法操作

确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

下表显示了模拟量输入和输出电子模块的功能:

参考号

通道数

数字转换器精度

电压/电流

模拟量输入电子模块

4AI ±10 V

4

12 位

-10...10 Vdc

4AI 0-20 mA / 4-20 mA

4

12 位

0...20 mA/4...20 mA

4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA

4

12 位 + 符号

12 位

-10...+10 Vdc

0...20 mA/4...20 mA

模拟量输出电子模块

4AO ±10 V

4

12 位

-10...10 Vdc

4AO 0-20 mA

4

12 位

0...20 mA

2AO ±10 V / 0-20 mA

2

12 位 + 符号

12 位

-10...+10 Vdc

0...20 mA