下表描述了 TM5SDI4A 电子模块的主要特性:
主要特性
输入通道数
4
输入类型
类型 1
额定输入电压
100 到 240 Vac
下图显示了 TM5SDI4A:
下表显示了与 TM5SDI4A 关联的端子块和总线基板的型号:
编号
型号
说明
颜色
1
TM5ACBM12
总线基板
黑色
2
TM5SDI4A
电子模块
3
TM5ACTB32
端子块,12 针
下图显示了 TM5SDI4A 的 LED:
下表显示了 TM5SDI4A 状态 LED:
LED
状态
描述
r
绿色
灭
无电源
一次闪烁
复位状态
闪烁
预操作状态
打开
正常操作
e
红色
正常或无电源
两次闪烁
I/O 电量过低
e+r
红色常亮/绿色一次闪烁
无效固件
0 - 3
相应输入已禁用
亮起
相应的输入已激活