TM5SDO2S 简介

主要特性

下表描述了 TM5SDO2S 电子模块的主要特性:

主要特性

输出通道数

2

输出类型

Triac

信号类型

源极

额定输出电压

100...240 Vac

输出电流

最大值为 1 A

订购信息

下图显示了 TM5SDO2S

下表显示了与 TM5SDO2S 关联的端子块和总线基板的型号:

编号

型号

描述

颜色

1

TM5ACBM12

总线基板

黑色

2

TM5SDO2S

电子模块

黑色

3

TM5ACTB32

端子板,12 针

黑色

注: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块

状态 LED

下图显示了 TM5SDO2S 的 LED:

下表显示了 TM5SDO2S 诊断 LED:

LED

颜色

状态

描述

r

绿色

熄灭

无外部电源

一次闪烁

复位状态

闪烁

预操作状态

亮起

正常操作

e

红色

熄灭

正常或无外部电源

亮起

检测到错误或复位状态

一次闪烁

零交叉信号已断开。1

e+r

红色常亮/

绿色一次闪烁

无效固件

0 - 1

黄色

熄灭

相应输出已禁用

亮起

相应输出已激活

1 开启后的首次零交叉便激活零交叉检测。