下表描述了 TM5SDM12DT 电子模块的主要特性:
主要特性 |
|
---|---|
输入通道数 |
8 |
输入类型 |
类型 1 |
输入信号类型 |
漏极 |
输出通道数 |
4 |
输出类型 |
晶体管 |
输出信号类型 |
源极 |
输出电流 |
0.5 A 最大值 |
额定输入电压 |
24 Vdc |
下图说明 TM5SDM12DT:
下表显示了与 TM5SDM12DT 关联的端子块和总线基板的型号:
编号 |
型号 |
描述 |
颜色 |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 或 TM5ACBM15 |
总线基板 带有地址设置的总线基板 |
白色 白色 |
2 |
TM5SDM12DT |
电子模块 |
白色 |
3 |
TM5ACTB12 |
端子块,12 针 |
白色 |