TM5SDI12D 特性

简介

这是 TM5SDI12D 电子模块的特性描述。另请参阅环境特性

 危险
火灾危险
  • 仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。
  • 对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。
  • 对于继电器输出接线 (7 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
 警告
意外的设备操作
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

一般特性

下表描述了 TM5SDI12D 电子模块的一般特性:

一般特性

额定电源电压

电源

24 Vdc

连接至 24 Vdc I/O 电源段

电源范围

20.4...28.8 Vdc

24 Vdc I/O 段最大电流

73 mA(所有输入开启)

TM5 总线 5 Vdc 最大电流

36 mA

功耗

最大 1.93 W

重量

25 g (0.9 oz)

固件更新的 ID 代码

7061(十进制)

输入特性

下表描述了 TM5SDI12D 电子模块的输入特性:

输入特性

输入通道数

12

接线类型

1 线

额定输入电压

24 Vdc

输入电压范围

20.4...28.8 Vdc

降额

55...60 °C (131...140 °F)

11 个通道

24 Vdc 时额定输入电流

3.75 mA

输入阻抗

6.4 kΩ

“关闭”状态

5 VDC 最大值

“开启”状态

最小 15 Vdc

输入滤波器

硬件

≤100 微秒

软件

缺省值为 1 毫秒,可在 0 到 25 毫秒范围内、以 0.2 毫秒为间隔进行配置。

隔离

输入与内部总线之间

请参见注 1

通道之间

不隔离

1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。