简介
这是 TM5SDI4A 电子模块的特性描述。另请参阅环境特性。
危险
|
|
火灾危险
-
仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。
-
对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。
-
对于继电器输出接线 (7 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
警告
|
|
意外的设备操作
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
一般特性
下表描述了 TM5SDI4A 电子模块的一般特性:
一般特性
|
额定电源电压
电源
|
100...240 Vac
连接至外部 AC 电源
|
电源范围
|
100...240 Vac
|
24 Vdc I/O 段最大电流
|
0 mA (N.C.)
|
TM5 总线 5 Vdc 最大电流
|
34 mA
|
功耗
|
最大 1.08 W
|
重量
|
25 g (0.9 oz)
|
ID 代码
|
9541(十进制)
|
输入特性
下表描述了 TM5SDI4A 电子模块的输入特性:
输入特性
|
输入通道数
|
4
|
接线类型
|
1 或 2 线
|
额定输入电压
|
240 Vac
|
输入电压范围
|
120...240 Vac
|
120 Vac 时的额定输入电流
240 Vac 时的额定输入电流
|
5 mA
11 mA
|
输入滤波器
|
硬件
|
0 -> 1: ≤ 40 毫秒
1 -> 0: ≤ 30 毫秒
|
软件
|
缺省值为 1 毫秒,可在 0 到 25 毫秒范围内、以 0.2 毫秒为间隔进行配置。
|
隔离
|
通道与总线之间
|
1 分钟 2500 Vac
|
通道之间
|
不隔离
|