TM5SDO4TA 特性

简介

这是 TM5SDO4TA 电子模块的特性描述。

另请参阅环境特性

 危险
火灾危险
  • 仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。
  • 对于继电器输出 (2 A) 接线,请使用横截面积至少为 0.5 平方毫米 (AWG 20) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的导体。
  • 对于继电器输出接线 (7 A) 的通用接线,或者继电器输出接线大于 2 A 的通用接线,请使用横截面积至少为 1.0 平方毫米 (AWG 16) 且额定温度至少为 80 °C (176 °F) 的接线。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
 警告
意外的设备操作
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

一般特性

下表描述了 TM5SDO4TA 电子模块的一般特性:

一般特性

额定电源电压

电源

24 Vdc

连接至 24 Vdc I/O 电源段

电源范围

20.4...28.8 Vdc

24 Vdc I/O 段最大电流

21 mA

TM5 总线 5 Vdc 最大电流

32 mA

功耗

最大 2.10 W

重量

25 g (0.9 oz)

固件更新的 ID 代码

7068(十进制)

输出特性

下表介绍了 TM5SDO4TA 电子模块的输出特性:

输出特性

输出通道

4

接线类型

1、2 或 3 线

输出电流

每个输出最大 2 A

总输出电流

4 A 最大值

输出电压

24 Vdc

输出电压范围

20.4...28.8 Vdc

电压降

2 A 额定电流时为 0.5 Vdc(最大值)

关闭时的泄漏电流

5 µA

接通时间

300 µs 最大值

断开时间

300 µs 最大值

输出保护

防止短路和过载,提供热保护

短路输出峰值电流

12 A 最大值

短路或过载后自动重置

有,最小 10 毫秒,取决于内部温度

防止极性反接

钳位电压

典型值 50 Vdc

开关频率

电阻性负载

500 Hz 最大值

电感式负载

请参见开关电感式负载特性

隔离

输入与内部总线之间

请参见注 1

通道之间

不隔离

1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。

执行器电源

下表描述了 TM5SDO4TA 电子模块的执行器电源:

电源

电压

电源段为内部保护提供较小的电压降。

500 mA 时内部保护的电压降

2 VDC 最大值

执行器电源电流(针对所有通电的已连接执行器)

500 mA

内部保护

过载和短路

开关电感式负载

下面的曲线提供了 TM5SDO4TA 电子模块的开关电感式负载特性。

1 负载电阻(欧姆)

2 负载电感

3 最大操作循环/秒