下表描述了 TM5SDO12T 电子模块的一般特性:
|
一般特性 |
|
|---|---|
|
额定电源电压 电源 |
24 Vdc 连接至 24 Vdc I/O 电源段 |
|
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
24 Vdc I/O 段最大电流 |
48 mA |
|
TM5 总线 5 Vdc 最大电流 |
52 mA |
|
功耗 |
最大 2.04 W |
|
重量 |
25 g (0.9 oz) |
|
固件更新的 ID 代码 |
7066(十进制) |
下表介绍了 TM5SDO12T 电子模块的输出特性:
|
输出特性 |
||
|---|---|---|
|
输出通道 |
12 |
|
|
接线类型 |
1 线 |
|
|
输出电流 |
每个输出最大 0.5 A |
|
|
总输出电流 |
6 A 最大值 |
|
|
输出电压 |
24 Vdc |
|
|
输出电压范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
|
降额 |
55 到 60 °C(131 到 140 °C) |
I = 0.4 A(最大值,按通道) |
|
电压降 |
0.5 A 额定电流时为 0.3 Vdc(最大值) |
|
|
关闭时的泄漏电流 |
5 µA |
|
|
接通时间 |
300 µs 最大值 |
|
|
断开时间 |
300 µs 最大值 |
|
|
输出保护 |
防止短路和过载,提供热保护 |
|
|
短路输出峰值电流 |
12 A 最大值 |
|
|
短路或过载后自动重置 |
有,最小 10 毫秒,取决于内部温度 |
|
|
防止极性反接 |
是 |
|
|
钳位电压 |
典型值 50 Vdc |
|
|
开关频率 |
电阻性负载 |
500 Hz 最大值 |
|
电感式负载 |
请参见开关电感式负载特性。 |
|
|
隔离 |
输入与内部总线之间 |
请参见注 1 |
|
通道之间 |
不隔离 |
|
1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。