TM5SDO4T 简介

主要特性

下表描述了 TM5SDO4T 电子模块的主要特性:

主要特性

输出通道数

4

输出类型

晶体管

信号类型

源极

额定输入电压

24 Vdc

输出电流

0.5 A 最大值

订购信息

下图显示了 TM5SDO4T

下表显示了与 TM5SDO4T 关联的端子块和总线基板的型号:

编号

型号

描述

颜色

1

TM5ACBM11

TM5ACBM15

总线基板

带有地址设置的总线基板

白色

白色

2

TM5SDO4T

电子模块

白色

3

TM5ACTB06

TM5ACTB12

端子块,6 针

端子块,12 针

白色

白色

注: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块

状态 LED

下图显示了 TM5SDO4T 的 LED:

下表显示了 TM5SDO4T 状态 LED:

LED

颜色

状态

描述

r

绿色

熄灭

无电源

一次闪烁

复位状态

闪烁

预操作状态

亮起

正常操作

e

红色

熄灭

正常或无电源

一次闪烁

输出通道上检测到错误 (1)

e+r

红色常亮/

绿色一次闪烁

无效固件

0 - 3

黄色

熄灭

相应输出已禁用

亮起

相应输出已激活

(1) 在输出通道上检测到下列错误之一时,e LED 闪烁:
  • 短路

  • 过载

  • 无 24 Vdc 电源段供电,且一路输出在逻辑 1