TM5SDO4R 简介

主要特性

下表描述了 TM5SDO4R 电子模块的主要特性:

主要特性

输出通道数

4

输出类型

继电器

额定输入电压

30 Vdc / 230 Vac

输出电流

5 A 最大值

订购信息

下图显示了 TM5SDO4R

下表显示了与 TM5SDO4R 关联的端子块和总线基板的型号:

编号

型号

描述

颜色

1

TM5ACBM12

总线基板

黑色

2

TM5SDO4R

电子模块

黑色

3

TM5ACTB32

端子板,12 针

黑色

注: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块

状态 LED

下图显示了 TM5SDO4R 的 LED:

下表显示了 TM5SDO4R 状态 LED:

LED

颜色

状态

描述

r

绿色

熄灭

无电源

一次闪烁

复位状态

闪烁

预操作状态

亮起

正常操作

e

红色

熄灭

正常或无电源

亮起

检测到错误或复位状态

e+r

红色常亮/

绿色一次闪烁

无效固件

0 - 3

黄色

熄灭

相应输出已禁用

亮起

相应输出已激活