危险 | |
---|---|
在对 TM5 系统 接线时,必须遵循以下规则:
I/O 和通讯接线必须与电源接线分开进行。这 2 类接线不能在同一电缆管道内布设。
检查操作条件和环境是否在规格值允许的范围内。
所用电缆的规格必须满足电压和电流要求。
仅使用铜导线。
为模拟、专用或快速 I/O 和 TM5 总线信号使用屏蔽双绞线电缆。
使用适用于编码器、 网络和现场总线(CAN、串行、以太网)的屏蔽双绞线电缆。
对所有模拟量和高速输入或输出以及通讯连接使用正确接地的屏蔽电缆。如果不对这些连接使用屏蔽电缆,则电磁干扰会减弱信号。信号衰减会导致控制器或连接的模块和设备意外执行。
警告 | |
---|---|
1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地。
请参阅对 TM5 系统进行接地一节,以便对屏蔽电缆进行接地。
该表提供了用于可插拔卡簧端子块(TM5ACTB06、TM5ACTB12、TM5ACTB12、TM5ACTB12PS、TM5ACTB32)的导线大小规格:
该表提供了用于 TM5ACTB16 端子块的导线大小规格:
危险 | |
---|---|
端子排的弹簧紧固连接器是专门用于一根导线或一个电缆头。为防止松脱,必须用双线电缆端安装同一个连接器的两根导线。
危险 | |
---|---|
可通过两种方法减少电缆上的应力:
端子块具有可附加电缆扎带的插槽。可通过此插槽附加电缆扎带,固定电缆和导线,从而减轻它们与端子块连接之间的应力。
通过接地板 TM2XMTGB 对 TM5 系统接地之后,可使用导线扎带将导线打捆并固定至接地板蝶片,以降低电缆上的应力。
下表提供了电缆扎带的规格,并且说明了减少电缆应力的两种方法:
电缆扎带规格 |
端子块 |
TM2XMTGB 接地板 |
---|---|---|
厚度 |
1.2 毫米(0.05 英寸)最大值 |
1.2 毫米(0.05 英寸) |
宽度 |
4 毫米(0.16 英寸)最大值 |
2.5...3 毫米(0.1...0.12 英寸) |
安装示意图 |
![]() |
![]() |
警告 | |
---|---|
根据负载,控制器和特定模块的输出可能需要保护电路。使用直流电压的电感式负载可能会产生导致过冲的电压反射,从而损坏输出设备或缩短其使用寿命。
警告 | |
---|---|
如果控制器或模块包含继电器输出,则这些类型的输出最多可支持 240 Vac。对这些类型输出造成的电感式损坏会导致熔合接触并失去控制。每个电感式负载必须配备保护设备,比如峰值限制器、阻容电路或续流二极管。这些继电器不支持电容式负载。
警告 | |
---|---|
保护性电路 A:AC 和 DC 负载电源电路中均可使用该保护电路。
C 值范围为 0.1 到 1 μF
R 电阻值与负载近似相等的电阻器
保护性电路 B:该保护电路用于 DC 负载电源电路。
使用具有以下额定值的二极管:
反向耐压值:负载电路的电源电压 x 10。
正向电流值:大于负载电流。
保护电路 C:AC 和 DC 负载电源电路中均可使用该保护电路。
对于频繁和/或快速地开关电感式负载的应用而言,确保变阻器的连续能量额定值 (J) 至少大于峰值负载能量 20%。