下表描述了 TM5SDO16T 电子模块的主要特性:
主要特性
输出通道数
16
输出类型
晶体管
信号类型
源极
额定输入电压
24 Vdc
输出电流
0.5 A 最大值
下图显示了 TM5SDO16T:
下表显示了与 TM5SDO16T 关联的端子块和总线基板的型号:
编号
型号
描述
颜色
1
TM5ACBM11
总线基板
白色
2
TM5SDO16T
电子模块
3
TM5ACTB16
端子块,16 针
下图显示了 TM5SDO16T 的 LED:
下表显示了 TM5SDO16T 状态 LED:
LED
状态
s
绿色
熄灭
无电源
一次闪烁
复位状态
闪烁
预操作状态
亮起
正常操作
红色
正常或无电源
输出通道上检测到错误 (1)
红色常亮/
绿色一次闪烁
无效固件
0 - 15
黄色
相应输出已禁用
相应输出已激活
短路
过载
输出状态与命令状态不对应