下表描述了 TM5SDM8DTS 电子模块的一般特性:
一般特性 |
||
---|---|---|
额定电源电压 电源 |
24 Vdc 连接至 24 Vdc I/O 电源段 |
|
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
24 Vdc I/O 段最大电流 |
62.5 mA |
|
TM5 总线 5 Vdc 最大电流 |
2 mA |
|
功耗 |
最大 1.51 W |
|
重量 |
22 g (0.8 oz) |
|
固件更新的 ID 代码 |
43323(十进制) |
下表描述了 TM5SDM8DTS 电子模块的输入特性:
输入特性 |
||
---|---|---|
输入通道数 |
4 路输入 |
|
接线类型 |
1 线 |
|
额定输入电压 |
24 Vdc |
|
输入电压范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
24 Vdc 时额定输入电流 |
1.3 mA |
|
输入阻抗 |
18.4 kΩ |
|
“关闭”状态 |
< 5 Vdc |
|
“开启”状态 |
> 15 Vdc |
|
输入电路 |
漏极 |
|
输入频率 |
40 kHz |
|
附加功能 |
|
|
输入滤波器 |
硬件 |
≥ 2 微秒 |
软件 |
– |
|
隔离 |
通道与总线之间 |
请参见注 1 |
通道之间 |
不隔离 |
1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。
下表描述了 TM5SDM8DTS 电子模块的输出特性:
输出特性 |
||
---|---|---|
输出通道 |
4 路输出 |
|
接线类型 |
1 线 |
|
输出电流 |
每个输出最大 0.1 A |
|
总输出电流 |
0.4 A |
|
输出电压 |
24 Vdc |
|
输出电压范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
输出电路 |
漏极和/或源极 |
|
输出保护 |
|
|
附加功能 |
|
|
电压降 |
0.1 A 额定电流时 < 0.9 V |
|
关闭时的泄漏电流 |
最大 25 µA |
|
接通时间 |
< 2 µs |
|
断开时间 |
< 2 µs |
|
短路或过载后自动重置 |
有,最小 10 毫秒,取决于内部温度 |