这是 TM5SE1IC02505 电子模块的特性描述。另请参阅环境特性。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
一般特性 |
|
|---|---|
|
额定电源电压 电源 |
24 Vdc 连接至 24 Vdc I/O 电源段 |
|
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
24 Vdc I/O 电源段最大电流 |
63 mA |
|
TM5 电源总线 5 Vdc 最大电流 |
2 mA |
|
功耗 |
1.51 W(最大值) |
|
重量 |
25 克(0.9 盎司) |
|
7087(十进制) |
|
下表描述了 TM5SE1IC02505 电子模块的输入特性:
|
输入特性 |
||
|---|---|---|
|
数字量输入电压 |
20.4...28.8 Vdc |
|
|
24 Vdc 时数字量输入电流 |
3.3 mA |
|
|
数字量输入电阻 |
7.19 KΩ |
|
|
数字量输入切换阈值: |
低 |
< 6 Vdc |
|
高 |
> 15 Vdc |
|
|
数字量输入循环 |
≤ 2 微秒 |
|
|
数字量输入连接类型 |
3 线连接 |
|
|
数字量输入电路 |
漏极 |
|
|
数字量输入附加功能 |
归位启用开关 |
|
|
通道和 TM5 电源总线之间的隔离 |
请参见注 1。 |
|
|
通道与编码器之间的隔离 |
否 |
|
|
编码器电源: |
5 Vdc |
最大 300 mA |
|
24 Vdc |
最大 300 mA |
|
|
编码器过滤器 |
≤ 200 纳秒 |
|
|
编码器电源内部保护 |
短路/过流 |
|
1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。