危险 | |
---|---|
警告 | |
---|---|
下表显示了 TM5SPS3 的一般特性:
一般特性 |
|
---|---|
额定电源电压 |
24 Vdc |
24 Vdc I/O 电源段最大电流 |
25 mA |
功耗 |
1.82 W(最大值) |
重量 |
30 g (1.1 oz) |
ID 代码 |
8076(十进制) |
另请参阅环境特性。
下表提供了 TM5SPS3 的 TM5 电源总线特性:
TM5 电源总线特性 |
|
---|---|
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
额定输入电流 |
24 Vdc 时 0.7 A |
极性反接保护 |
是 |
熔断器 |
集成,无法更换 |
生成的电流 |
|
电气隔离 |
请参见注 1 |
并行运行 |
是2 |
1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。 2 在并行运行中,只能采用 75% 的额定电源。请确保同时打开和关闭所有并行运行电源。 |
TM5SPS3 受温度限制,取决于 TM5 电源总线上的电流消耗:
不超过 500 mA:0...60°C (32...140°F)
超过 500 mA:0...55°C (32...131°F)
下表提供 TM5SPS3 的 24 Vdc I/O 电源段特性:
24 Vdc I/O 电源段特性 |
|
---|---|
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
额定电源电压 |
24 Vdc |
提供的最大电流 |
10 A |
极性反接保护 |
否 |
短路保护 |
T 型慢断外部熔断器,最大 10 A,250 V |
电源段和 TM5 总线之间的隔离 |
请参见注 1 |
1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。 |