TM7BAI4PLA 特性

一般特性

Danger_Color.gif危险

可能存在爆炸危险

o请仅在非危险地点,或在符合针对危险地点的 I 类 2 分类 A、B、C 和 D 组或符合 ATEX II 组、2 区域规范的地点使用此设备,具体请以当地和/或国家法规为依据。

o请勿替换会损害此设备的危险地点规范遵从性的组件。

o除非已拔下电源或确定所在位置无危险,否则请勿连接设备或断开设备的连接。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

注意: 与此处所述设备共同使用的其他设备也必须适用于操作位置。

Danger_Color.gif危险

火灾危险

使用符合 I/O 通道及电源电压和电流额定值的电缆规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表描述了 TM7BAI4PLA 功能块的一般特性:

一般特性

额定电源电压

24 Vdc

电源范围

18...30 Vdc

24 Vdc I/O 电源段最大电流

108 mA

TM7 电源总线最大电流

38 mA

保护

防极性反接

功耗

3.4 W(最大值)

重量

200 克(7.05 盎司)

ID 代码

5254(十进制)

另请参阅环境特性

输入特性

下表描述了 TM7BAI4PLA 功能块的输入特性:

输入特性

输入传感器类型

热电偶

输入温度范围

J 型:-210...1200°C (-344..-17.6560°C)

K 型:-270...1372°C (-454..-17.6388°C)

S 型:-50...1768°C (-56..-17.5992°C)

输入电压范围(可通过软件配置)

第 1 种模式:± 65.534 mV

第 2 种模式:± 32.765 mV

采样持续时间

62 毫秒/输入(50 Hz 过滤)

端子温度测量的采样持续时间

62 毫秒(50 Hz 过滤)

转换模式

Sigma delta 类型

线性模式

软件

输入滤波器

截止频率

低通一阶 / 4 Hz

衰减

20 dB

滤波器时间

2...20 毫秒(使用配置软件时)

输入时间

1 到 66.7 毫秒,可通过软件配置

输入公差 - 25°C (77°F) 环境温度条件下的最大偏差

J 型:测量值的 ± 0.064%

K 型:测量值的 ± 0.07%

S 型:测量值的 ± 0.128%

输入公差 - 温度漂移

测量值的 0.0123% / °C (0.006% / °F)

输入公差 - 非线性度

整个测量范围的 ± 0.002%

输入公差 - 端子温度补偿

10 分钟后为 ± 2℃ (35.6°F)

数字精度

16 位

精度值

65536 递增

温度值精度

0.1°C (0.18°F)

电压值精度

第 1 种模式:2 µV

第 2 种模式:1 µV

共模抑制

DC

70 dB(最小值)

50 Hz

70 dB(最小值)

通道间的串扰抑制

70 dB(最小值)

通道间隔离

未隔离

通道与总线之间的隔离

(请参见注 1

允许的输入信号

±30 Vdc(最大值)

输入保护

防止与 24 Vdc 电源电压接线

1 功能块的隔离在 TM7 电源总线供电的电子部件与连接到该功能块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,在 TM7 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。

TM7ACTHA 特性

下表描述了 TM7ACTHA 热电偶插头特性:

TM7ACTHA 热电偶插头特性

连接器类型

M12,编码为 A,5 针,凸型,直形连接器类型

补偿传感器

PT1000

内部端子类型

螺钉