TM7BDI8B 特性

一般特性

Danger_Color.gif危险

可能存在爆炸危险

o请仅在非危险地点,或在符合针对危险地点的 I 类 2 分类 A、B、C 和 D 组或符合 ATEX II 组、2 区域规范的地点使用此设备,具体请以当地和/或国家法规为依据。

o请勿替换会损害此设备的危险地点规范遵从性的组件。

o除非已拔下电源或确定所在位置无危险,否则请勿连接设备或断开设备的连接。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

注意: 与此处所述设备共同使用的其他设备也必须适用于操作位置。

Danger_Color.gif危险

火灾危险

使用符合 I/O 通道及电源电压和电流额定值的电缆规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表描述了 TM7BDI8B 功能块的一般特性:

一般特性

额定电源电压

24 Vdc

电源范围

18...30 Vdc

24 Vdc I/O 电源段最大电流

42 mA

TM7 电源总线最大电流

38 mA

功耗

2.8 W(最大值)

重量

180 克(6.35 盎司)

ID 代码

5172(十进制)

另请参阅环境特性

输入特性

下表描述了 TM7BDI8B 功能块的输入特性:

输入特性

输入通道数

8

接线类型

2 或 3 线

输入范围

18...30 Vdc

连接方式

M8,凹形连接器,3 针

额定输入电压

24 Vdc

输入电压范围

18...30 Vdc

24 Vdc 时额定输入电流

7 mA

输入信号类型

漏极

输入阻抗

3.4 kΩ

“关闭”状态

U < 5 Vdc

“开启”状态

U > 15 Vdc

I > 4.5 mA

输入滤波器

硬件

软件

≤ 100 微秒

1 毫秒

通道间隔离

未隔离

通道与总线之间的隔离

(请参见注 1

保护

极性反接保护

1 功能块的隔离在 TM7 电源总线供电的电子部件与连接到该功能块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,在 TM7 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。

传感器电源

下表描述了 TM7BDI8B 功能块的传感器电源:

电源

电压

24 Vdc I/O 电源段为内部保护提供较小的电压降。

500 mA 时内部保护的电压降

2 Vdc 最大值

电源电流(针对所有通电的已连接传感器)

500 mA(最大值)

内部保护

过流与短路