TM7BDO8TAB 特性

一般特性

Danger_Color.gif危险

可能存在爆炸危险

o请仅在非危险地点,或在符合针对危险地点的 I 类 2 分类 A、B、C 和 D 组或符合 ATEX II 组、2 区域规范的地点使用此设备,具体请以当地和/或国家法规为依据。

o请勿替换会损害此设备的危险地点规范遵从性的组件。

o除非已拔下电源或确定所在位置无危险,否则请勿连接设备或断开设备的连接。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

注意: 与此处所述设备共同使用的其他设备也必须适用于操作位置。

Danger_Color.gif危险

火灾危险

使用符合 I/O 通道及电源电压和电流额定值的电缆规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表描述了 TM7BDO8TAB 功能块的一般特性:

一般特性

额定电源电压

24 Vdc

电源范围

18...30 Vdc

24 Vdc I/O 电源段最大电流

84 mA

TM7 电源总线最大电流

34 mA

功耗

3.8 W(最大值)

重量

185 克(6.52 盎司)

ID 代码

5223(十进制)

另请参阅环境特性

输出特性

下表描述了 TM7BDO8TAB 功能块的输出特性:

输出特性

输出通道数

8(分为 2 组:Q0 到 Q3 和 Q4 到 Q7)

接线类型

2 或 3 线

连接类型

M8,凹形连接器,3 针

额定输出电压

24 Vdc

输出电压范围

18...30 Vdc

输出电流

每路输出最大 2 A

电压降

2 A 额定电流时最大值为 0.5 Vdc

每组总输出电流

4 A(最大值)

功能块总输出电流

8 A(最大值)

关闭时的泄漏电流

5 µA

输出信号类型

源极

接通时间

250 微秒(最大值)

断开时间

270 微秒(最大值)

开关频率

电阻式负载

100 Hz(最大值)

电感式负载

请参见开关电感式负载特性

关闭电感式负载时的断路电压

通常为 50 Vdc

短路峰值电流

21 A(最大值)

通道间隔离

未隔离

通道与总线之间的隔离

(请参见注 1

保护

极性反接保护

输出保护

防止短路和过流,提供热保护

短路或过流后自动重置

有,最小 10 毫秒,取决于内部温度

1 功能块的隔离在 TM7 电源总线供电的电子部件与连接到该功能块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,在 TM7 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。

执行器电源

下表描述了 TM7BDO8TAB 功能块的执行器电源:

电源

电压

24 Vdc I/O 电源段为内部保护提供较小的电压降。

500 mA 时内部保护的电压降

2 Vdc 最大值

电源电流(针对所有通电的已连接执行器)

500 mA(最大值)

内部保护

过流与短路

开关电感式负载特性

下图显示了 TM7BDO8TAB 功能块的开关电感式负载特性:

G-SE-0003661.1.gif

 

(1)   负载电阻 (Ω)

(2)   负载电感 (H)

(3)   最大操作循环/秒