TMC4HOIS01 扩展板有 2 个模拟量电压或电流输入通道,分辨率为 12 位。
通道输入类型为:
0...10 V
0...20 mA
4...20 mA
更多硬件信息,请参阅 TMC4HOIS01。
如果以物理方式连接用于电压信号的模拟量通道,并在 EcoStruxure Machine Expert 中将此通道配置用于电流信号,则可能会损坏模拟量电路。
注意 | |
---|---|
请参阅配置扩展板以获取有关如何配置模块的输入和输出的描述。
可以在
选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。下表描述了
选项卡:
变量 |
通道 |
类型 |
描述 |
---|---|---|---|
输入 |
iiTMC4HOIS01_IW0 |
INT |
输入 0 的值 |
iiTMC4HOIS01_IW1 |
INT |
输入 1 的值 |
|
诊断 |
ibTMC4HOIS01_IW2 |
BYTE |
扩展板状态 |
保留 |
BOOL |
保留 |
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
24VFault |
BOOL |
+24 V 电源已禁用 |
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
保留 |
BOOL |
保留 |
|
OutOfRange0 |
BOOL |
输入超出范围(通道 0) |
|
OutOfRange1 |
BOOL |
输入超出范围(通道 1) |
|
保留 |
BOOL |
保留 |
有关详细的一般描述,请参阅“I/O 映射”选项卡描述。