在未配置 TMSES4 的情况下, 会启动并自动获取缺省 IP 地址:
10.12.x.z(对于第一个模块)
10.13.x.z(对于第二个模块)
10.14.x.z(对于第三个模块)
x 和 z 表示接口 MAC 地址的第 5 个和第 6 个字节。比如,对于 MAC 地址 00:80:F4:50:02:5D,IP 地址将为 10.12.2.93。
有关 MAC 地址位置的详细信息,请参阅 以太网配置。
缺省子网掩码是 255.255.0.0。
可通过以下各种方法将 IP 地址分配到控制器的已添加的以太网接口:
由 DHCP 服务器分配地址
由 BOOTP 服务器分配地址
固定 IP 地址
后配置文件。如果存在后配置文件,则该分配方法优先于其他方法。
IP 地址可以通过以下方式动态更改:
中的m262prg/index.htm通讯设置通讯设置(请参阅“Modicon M262 Logic/Motion Controller 编程指南”EcoStruxure Machine Expert选项卡
认真管理 IP 地址,因为网络上的每个设备都需要唯一的地址。使多个设备具有相同的 IP 地址会导致网络和相关设备的意外操作。
| 警告 | |
|---|---|
此示意图显示控制器的不同类型的地址系统:
在以下情况中,IP 进程会重新启动:
控制器重新启动
以太网电缆重新连接
下载应用程序(如果 IP 参数发生更改)
在前一次寻址尝试不成功后,检测到 DHCP 或 BOOTP 服务器。
在中,双击 :
在离线模式下,可以看到已配置参数窗口(如上所示)。您可以编辑参数。
如果您处于在线模式下,则可以看到已配置参数和当前设置窗口(未显示)。您无法编辑参数。
下表介绍已配置参数:
|
已配置参数 |
描述 |
|
|---|---|---|
|
|
作为设备名,用于通过 DHCP 检索 IP 地址,最多包含 15 个字符。 |
|
|
分配的 IP 地址 |
IP 地址通过 DHCP 服务器获得。 |
|
|
分配的 IP 地址 |
IP 地址通过 BOOTP 服务器获得。 MAC 地址位于控制器左侧。 |
|
|
|
IP 地址、子网掩码和网关地址均由用户定义。 |
|
|
|
使用的协议类型:以太网 2 |
|
|
|
速度和双工为自动协商模式。 |
|
缺省 IP 地址
以太网端口的 MAC 地址可从位于 M262 控制器正面的标签上获得。TMSES4 端口的 MAC 地址可以从位于 M262 控制器左侧的标签上获得。
转换示例:
|
端口 |
MAC 地址 |
IP address(IP 地址) |
|---|---|---|
|
TMS_1 |
00.80.F4.50.03.31 |
10.12.3.49 |
|
TMS_2 |
00.80.F4.50.03.32 |
10.13.3.50 |
|
TMS_3 |
00.80.F4.50.03.33 |
10.14.3.51 |
子网掩码
子网掩码的作用是在同一个网络地址下为多个物理网络编址。掩码用于划分子网地址和主机 ID 的设备地址。
获取子网地址的方法是:保留 IP 地址中与包含 1 的掩码的位置相对应的位,然后用 0 替换其他位。
反之,获取主机设备子网地址的方法是:保留 IP 地址中与包含 0 的掩码的位置相对应的位,然后用 1 替换其他位。
子网地址的示例:
|
IP 地址 |
192 (11000000) |
1 (00000001) |
17 (00010001) |
11 (00001011) |
|
子网掩码 |
255 (11111111) |
255 (11111111) |
240 (11110000) |
0 (00000000) |
|
子网地址 |
192 (11000000) |
1 (00000001) |
16 (00010000) |
0 (00000000) |
网关地址
网关可将消息路由到不在当前网络中的设备。
如果没有网关,则网关地址为 0.0.0.0。
必须在 Ethernet_1 接口上定义网关地址。发往外部网络的通讯流通过这个接口来发送。
安全参数
下表介绍了不同的安全参数:
|
安全参数 |
描述 |
缺省设置 |
|---|---|---|
|
|
此参数禁用发现协议。停用后,Discovery 请求会被忽略。 |
激活 |
|
|
此参数禁用控制器的 FTP 服务器。停用后,FTP 请求会被忽略。 |
激活 |
|
|
此参数禁用以太网接口上的 Machine Expert 协议。停用后,来自任何设备的 Machine Expert 请求都会遭到拒绝。因此,在以太网上将不会与安装 EcoStruxure Machine Expert 的 PC、希望与此控制器交换变量的 HMI 目标、OPC 服务器或 Controller Assistant 建立任何连接。 |
激活 |
|
|
此参数禁用控制器的 Modbus 服务器。停用后,对控制器的 Modbus 请求会被忽略。 |
未激活 |
|
|
此参数禁用远程连接。停用后,Fast TCP 请求会被忽略。 |
激活 |
|
|
此参数禁用控制器的安全 Web 服务器。停用后,对控制器安全 Web 服务器 的 HTTPS 请求会被忽略。 |
激活 |
|
|
此参数禁用控制器的 SNMP 服务器。停用后,SNMP 请求会被忽略。 |
未激活 |
|
|
此参数禁用控制器的 WebVisualisation 页面。停用后,对逻辑控制器 WebVisualisation 协议的 HTTP 请求会被忽略。 |
未激活 |