IF_RobotConfiguration - AddAuxAx (Methode)

Übersicht

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

oAufgabenstellung

oBeschreibung

oSchnittstelle

oRückgabewert

oDiagnosemeldungen

Aufgabenstellung

Hinzufügen einer Hilfsachse zum Roboter.

Beschreibung

Mit der Methode AddAuxAx(...) kann dem Roboter eine Hilfsachse hinzugefügt werden.

Optional kann eine Periode definiert werden, in der sich die Hilfsachse bewegt.

G-SE-0064099.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0064100.1.gif-high.gif

 

 

Schnittstelle

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_ifDrive

SystemConfigurationItf.IF_Drive

Antrieb, der als Hilfsachse konfiguriert werden wird.

i_lrPeriodStart

LREAL

Position der Hilfsachse, an der die Periode startet.

i_lrPeriodLength

LREAL

Länge der Periode der Hilfsachse.

Wertebereich: i_lrPeriodLength ≥ 0,0

i_lrPeriodLength = 0,0 -> Die Hilfsachse besitzt keine Periode. Der in i_lrPeriodStart  eingetragene Wert wird ignoriert.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

EinWert ungleich GD.ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

Bausteinspezifischer Ausgang zur Diagnose.

q_etDiag = GD.ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> GD.ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

q_sMsg

STRING[80]

Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt.

Rückgabewert

Datentyp

Beschreibung

ET_RobotComponent

Nummer der hinzugefügten Hilfsachse.

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert

Beschreibung

OK

Ok

0

Ok

ExecutionAborted

ConfigurationAlreadyCompleted

105

Die Konfiguration ist bereits abgeschlossen.

ExecutionAborted

NoMoreAuxAxAvailable

34

Es sind keine weiteren AuxAx verfügbar.

InputParameterInvalid

DriveAlreadyInUse

35

Der Antrieb wird bereits verwendet.

InputParameterInvalid

DriveInvalid

92

Der Antrieb ist ungültig.

InputParameterInvalid

PeriodLengthRange

99

Die Periodenlänge ist außerhalb des Bereichs.

ConfigurationAlreadyCompleted

Enumerationsname:

ConfigurationAlreadyCompleted

Enumerationswert:

105

Beschreibung:

Die Konfiguration ist bereits abgeschlossen.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration der Hilfsachse war nicht erfolgreich.

Die Konfiguration des Roboters ist bereits abgeschlossen. Die Methode ConfigDone(...) wurde bereits erfolgreich aufgerufen.

Sicherstellen, dass keine Methode zur Transformationskonfiguration, zum Beispiel Delta3Ax(...) oder AddAuxAx(...), aufgerufen wird, nachdem die Konfiguration abgeschlossen ist.

DriveAlreadyInUse

Enumerationsname:

DriveAlreadyInUse

Enumerationswert:

35

Beschreibung:

Der Antrieb wird bereits verwendet.

Problem

Ursache

Lösung

 Die Konfiguration der Hilfsachse war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_ifDrive übergebene Antrieb ist bereits im Roboter konfiguriert und kann nicht noch einmal verwendet werden.

Sicherstellen, dass dem Roboter kein Antrieb mehrmals zugewiesen wird. Ist das der Fall, dann berichtigen Sie dies.

DriveInvalid

Enumerationsname:

DriveInvalid

Enumerationswert:

92

Beschreibung:

Der Antrieb ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration der Hilfsachse war nicht erfolgreich.

Der zum Eingang i_ifDrive übergebene Antrieb ist ungültig.

Sicherstellen, dass am Eingang i_ifDrive ein gültiger Antrieb übergeben wird.

NoMoreAuxAxAvailable

Enumerationsname:

NoMoreAuxAxAvailable

Enumerationswert:

34

Beschreibung:

Es sind keine weiteren AuxAx verfügbar.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration der Hilfsachse war nicht erfolgreich.

Es kann keine weitere Hilfsachse des Roboters konfiguriert werden.

Die maximale Anzahl an konfigurierbaren Hilfsachsen ist Gc_udiMaxNumberOfAuxiliaryAxes.

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Ok

Die Konfiguration der Hilfsachse war erfolgreich.

PeriodLengthRange

Enumerationsname:

PeriodLengthRange

Enumerationswert:

99

Beschreibung:

Die Periodenlänge ist außerhalb des Bereichs.

Problem

Ursache

Lösung

Die Konfiguration der Hilfsachse war nicht erfolgreich.

Der am Eingang i_lrPeriodLength übergebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

Am Eingang i_lrPeriodLength muss ein Wert größer oder gleich 0 übergeben werden.