FC_SyncReadDataInUserData - Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab |
SystemInterface_1.32.6.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
Die Parameter UserData[0] ... [3] konsistent schreiben.
Beim Gebernetzwerk (Steuerungssynchronisation) werden vom synchronisierten Geberausgang anwendungsspezifische Daten an den synchronisierten Gebereingang übergeben. Mit dieser Funktion können Sie aus den Parametern UserData[0] ... [3] des synchronisierten Gebereingangs einen konsistenten Datensatz lesen. Sie enthält als Aufrufparameter nur einen Zeiger auf einen Datenbereich (i_dwUserData) und dessen Größe (i_uiSizeOfUserData, maximal 16 Byte). Dadurch ist es möglich, den Inhalt des Parameters auf einem UDINT32-Array oder auch auf einer Struktur abzubilden.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_dwUserData |
DWORD |
Zeiger auf eine Datenstruktur, in die die Daten kopiert werden sollen |
i_uiSizeOfUserData |
UINT |
Anzahl an Bytes, die in diese Datenstruktur kopiert werden sollen. Dieser Wert darf maximal 16 sein. |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
DINT |
0: Datensatz konnte gelesen werden. -1: Ein Fehler wurde erkannt. |