FC_TaskStopGet – Allgemeine Informationen
Typ |
Funktion |
Verfügbar ab: |
SystemInterface_1.35.2.0 |
Versionen: |
Aktuelle Version |
HINWEIS: Diese Funktion ist ab der folgenden Version verfügbar: V.1.35.2.0
In vorhergehenden Versionen liefert die Funktion den Rückgabewert "-80".
Feststellen, ob Task gestoppt ist
Die Funktion FC_TaskStop() startet nur den Auftrag, die Task zu stoppen. Das Stoppen wird dann asynchron vom System durchgeführt. Mit der Funktion FC_TaskStopGet() kann festgestellt werden, ob eine Task (i_sTaskName) gestoppt ist.
Eingang |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
i_sTaskName |
STRING[80] |
Name der Task |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|
DINT |
-1: Ungültiger Taskname. 0: Task nicht gestoppt. 1: Task gestoppt. |