Allgemeine Informationen für TM5SDM8DTS
Dieses Dokument beschreibt die Parameter des TM5SDM8DTS-Moduls und dessen Konfigurationsprofile.
Die Hardwarebeschreibung finden Sie im Hardwarehandbuch für Modicon TM5 Digitale E/A-Module.
Das TM5SDM8DTS-Modul ist ein schnelles digitales E/A-Modul mit hoher Auflösung.
Dieses Modul aus der TM5-Modulreihe bietet:
oDigitale Standardeingänge und -ausgänge
oOversampling-Eingänge und -Ausgänge (8 Bit pro Zyklus)
oHochfrequenz-Oversampling-Eingänge und -Ausgänge (32 Bit pro Zyklus)
oZeitstempel-Ausgänge (Zeitstempel-Flanke)
oTouchprobe-Eingänge (erkannte Flanke in Bezug auf Geberposition; im Hintergrund realisiert durch Zeitstempel)
Wenn Sie Ihrem Anwendungsprogramm ein TM5SDM8DTS-Modul hinzufügen, müssen Sie eines der Konfigurationsprofile für das Modul auswählen.
Je nach gewähltem Konfigurationsprofil stehen verschiedene Ein- und Ausgänge für das Modul zur Verfügung.
Sechs Konfigurationsprofile
Sie können unter sechs Konfigurationsprofilen für die TM5SDM8DTS-Module innerhalb von EcoStruxure Machine Expert auswählen.
Sie können jedes der folgenden Geräteobjekte in der Gerätebaumstruktur unterhalb eines Sercos III-Buskopplers (TM5NS31) hinzufügen:
oTM5SDM8DTS_TSIOO (vier Touchprobe-Eingänge, vier Oversampling-Ausgänge)
oTM5SDM8DTS_OIOO (vier Oversampling-Eingänge, vier Oversampling-Ausgänge)
oTM5SDM8DTS_TSITSO (vier Touchprobe-Eingänge, vier Zeitstempel-Ausgänge)
oTM5SDM8DTS_OITSO (vier Oversampling-Eingänge, vier Zeitstempel-Ausgänge)
oTM5SDM8DTS_HFOIDO (vier Hochfrequenz-Oversampling-Eingänge, vier digitale Standardausgänge)
oTM5SDM8DTS_DIHFOO (vier digitale Standardeingänge, vier Hochfrequenz-Oversampling-Ausgänge)
Der Verweis auf Touchprobe-Eingänge bezieht sich auf die Touchprobe-Funktion in den PacDrive. Die Profile TM5SDM8DTS_TSIOO und TM5SDM8DTS_TSITSO konfigurieren die Moduleingänge als zeitgestempelte Eingänge zugunsten der Touchprobe-Funktionalität (weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch für Modicon TM5 Digitale E/A-Module).
HINWEIS: Die Bezugnahme im vorliegenden Dokument auf Touch-Probe-Eingänge bezieht sich speziell auf die Konfiguration der physischen Eingänge als zeitgestempelte Eingänge.
Wird das TM5SDM8DTS-Modul von dem das Gerät adressierenden Editor während eines Sercos-Geräte-Scans eingefügt, dann fügt das System das Modul mit einem Konfigurationsprofil TM5SDM8DTS_TSIOO ein.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Aktualisieren Sie bei einer Änderung der Hardwarekonfiguration Ihr Anwendungsprogramm entsprechend und achten Sie dabei insbesondere auf die Anpassung der E/A-Adressen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Kanäle / Ein-/Ausgänge
Jeder Kanal des Moduls stellt einen Ein-/ Ausgang in der Software dar.
Kanal |
Funktion |
---|---|
1, 2, 5, 6 |
Eingangsfunktionen |
3, 4, 7, 8 |
Ausgangsfunktionen |
+24 VDC, GND |
Hilfsversorgung Kann zum Beispiel für die Versorgung der Touchprobe-Sensoren benutzt werden. |
Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:
oFirmware des Sercos III-Buskopplers (TM5NS31)
oKonfiguration der Timing-Parameter