EnergyMeasurementEnableSet

Allgemeines

Typ

es

Offline bearbeitbar

Nein

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module,

Lexium LXM62 Power Supply

Rückverfolgbar

Ja

Funktionsbeschreibung

Dieser Parameter steuert die Energiemessung. Er dient zum Anhalten bzw. Neustarten der Energiemessung.

Wert

Datentyp

Bedeutung

Aus / 0

BOOL

Die Energiemessung ist inaktiv.

Die Energiemessung ist angehalten und die Energiewerte bleiben unverändert.

Ein / 1

BOOL

Standardwert.

Die Energiemessung ist aktiv.

Beim Anschalten des Geräts wird die Energiemessung automatisch gestartet.

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch bis zu 1 s dauern, wenn sehr viele Daten über den Parameterkanal übertragen werden.