StopDec

Allgemeines

Typ

EF

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die den Parameter unterstützen

Sercos Drive

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

StopDec enthält den Prozentsatz von MaxAcc, bei dem der Antrieb gestoppt wird (siehe auch ControllerStop – Programmstopp). Der Wert 100 % in StopDec bedeutet Bremsen mit MaxAcc.

HINWEIS: Hier sollte kein Wert > 100 % eingetragen werden, da es ansonsten in der Steuerung zu Problemen kommen kann.

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Bei hoher Auslastung des Parameterkanals können Zeiten bis 1s auftreten. Wenn der Sercos-Bus in den Phasen 0 oder 1 ist, wird hier ein Standardwert angezeigt. Ist der Sercos-Bus in den Phasen 3 und 4, dann wird der Parameterwert übertragen und angezeigt. In der Sercos Phase 2 kann der Parameter durch die Anwendung gelesen werden.