Beschreibung der VGA- und DVI-Schnittstelle
Das Modul HMIYMINVGADVID1 (Schnittstelle 2 x VGA) ist ein Schnittstellenmodul für den Industriegebrauch. Es ist mit der mini-PCIe-Karte kompatibel. Die Video-Grafikkarte unterstützt eine Auflösung in Full HD von 1920 x 1080 sowie den Dual-Display-Modus. Über die zwei VGA-Ports (DVI-D ist das Klon-Abbild des ersten VGA) können zwei verschiedene Bildschirmbilder angezeigt werden. .
Das Modul HMIYMINVGADVID1 (Schnittstelle 1 x DVI-D) ist ein Schnittstellenmodul für den Industriegebrauch. Es ist mit der mini-PCIe-Karte kompatibel. Für den DVI-D-Anschluss ist ein externer Schnittstellensteckplatz erforderlich.
Das Modul HMIYMINDVII1 (Schnittstelle 1 x DVI-I) ist ein Schnittstellenmodul für den Industriegebrauch. Es ist mit der mini-PCIe-Karte kompatibel. Für den DVI-I-Anschluss ist ein externer Schnittstellensteckplatz erforderlich. Die über den DVI-I-Anschluss bereitgestellten Digital- und Analogsignale ermöglichen den Anschluss von zwei Displays mit denselben Bildern über ein Y-Kabel (Kabel mit 3 Steckverbindern), das den DVI-I-Anschluss in einen DVI-I- und einen VGA-Anschluss umwandelt.
Teilenummer |
Beschreibung |
S-Panel PC |
---|---|---|
HMIYMINVGADVID1 |
Schnittstelle 1 x DVI-D / 2 x VGA |
Ja(1) |
HMIYMINDVII1 |
Schnittstelle 1 x DVI-I |
Ja |
(1) Unterstützt nur 1 Schnittstellenhalter, entweder mit 2 x VGA- oder DVI-D-Halter. |
S-Panel PC und HMIYMINVGADVID1 (mit 2 x VGA):
S-Panel PC und HMIYMINVGADVID1 (mit 1 x DVI-D):
S-Panel PC und HMIYMINDVII1:
Installation einer Schnittstelle
Fahren Sie das Windows-Betriebssystem vor dem Installieren oder Entfernen einer mini-PCIe-Karte ordnungsgemäß herunter und trennen Sie das Gerät vom Netz.
HINWEIS |
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG |
Ergreifen Sie alle notwendigen Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung, bevor Sie versuchen, die Abdeckung des Magelis Industrial PC zu entfernen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
|
ÜBERHÖHTES ANZUGSMOMENT UND LOSE TEILE |
oBeim Festziehen der Schrauben von Montageklemmen, Gehäuse, Zubehör oder Klemmenleisten darf ein Anzugsmoment von 0,5 Nm (4,5 lb-in) nicht überschritten werden. Übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben kann die Montageklemmen beschädigen. oBei der Anbringung bzw. Abnahme von Schrauben ist darauf zu achten, dass diese nicht in das Innere des Magelis Industrial PC-Gehäuses fallen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor Sie dieses Verfahren anwenden.
In der folgenden Tabelle wird die Installation einer VGA- oder DVI-Schnittstelle beschrieben:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Drehen Sie die Hauptschraube heraus: ![]()
|
2 |
Setzen Sie die mini-PCIe-Karte in den S-Panel PC ein: ![]()
|
3 |
Ziehen Sie den Halter für die optionale Schnittstelle nach unten: ![]()
|
4 |
Schnittstelle 2 x VGA: ![]()
Bringen Sie den Halter für die Schnittstelle 2 x VGA am S-Panel PC an: ![]()
|
Fortsetzung |
Schließen Sie das Kabel an (unterstützt die Schnittstelle 2 x VGA): ![]()
|
5 |
Schnittstelle DVI-D: ![]()
Bringen Sie den Halter für die Schnittstelle DVI-D am S-Panel PC an: ![]()
|
Fortsetzung |
Schließen Sie das Kabel an (unterstützt die Schnittstelle DVI-D): ![]()
|
6 |
Schnittstelle DVI-I: ![]()
Bringen Sie den Halter für die Schnittstelle DVI-I am S-Panel PC an: ![]()
|
Fortsetzung |
Schließen Sie das Kabel an (Digitalsignal): ![]()
|
Schließen Sie das Kabel an (Analogsignal): ![]()
|