EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Erstellen eines Projekts ausgehend von einem Projektarchiv

Überblick

Um eine Archivdatei zu extrahieren, führen Sie den Befehl Datei > Projekt öffnen aus und wählen die Option Projektarchiv-Dateien (*.projectarchive) aus der Liste der unterstützten Dateien aus. Gehen Sie zu einer Projektarchiv-Datei und klicken Sie auf Öffnen. Das Dialogfeld Projektarchiv extrahieren wird angezeigt. In diesem Dialogfeld können Sie den Speicherort konfigurieren, in den das Archiv extrahiert werden soll, und festlegen, welche Dateien des Archivs extrahiert werden sollen.

G-SE-0071750.2.gif-high.gif

 

 

Bereich Dateipfade des Dialogfelds Projektarchiv extrahieren

Wählen Sie im Bereich Dateipfade des Dialogfelds Projektarchiv extrahieren den Ordner aus, in den das Archiv extrahiert werden soll.

oIn das Verzeichnis extrahieren, in dem das Archiv liegt.

oIn folgendes Verzeichnis extrahieren:

Geben Sie den Pfad des Ordners ein bzw. klicken Sie auf die Schaltfläche ..., um nach einem Ordner zu suchen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweitert..., um das Dialogfeld Erweitert anzuzeigen. In diesem Dialogfeld können Sie festlegen, in welchem Speicherpfad spezifische und zusätzliche Dateien des Archivs extrahiert werden sollen.

G-SE-0071751.1.gif-high.gif

 

 

Elemente des Dialogfelds Erweitert:

Element

Beschreibung

Repositories

 

 

Geräte installieren in:

Wählen Sie in der Liste eines der verfügbaren Geräte-Repositories aus.

Die Gerätedateien des Archivs werden dann im ausgewählten Repository installiert.

 

Bibliotheken installieren in:

Wählen Sie in der Liste eines der verfügbaren Bibliotheks-Repositories aus.

Die Bibliotheksdateien des Archivs werden dann im ausgewählten Repository installiert.

Zusätzliche Dateien

Standardmäßig ist für zusätzliche Dateien die Option Nicht extrahieren ausgewählt.

Sie können einen oder mehrere Dateieinträge in der Tabelle sowie eine der unten stehenden Optionen auswählen. Die Angaben in der Tabelle werden entsprechend angepasst.

 

Ins Projektverzeichnis extrahieren

Die ausgewählte Datei wird in das Verzeichnis extrahiert, in dem sich auch die Projektdateien befinden.

 

In folgendes Verzeichnis extrahieren

Geben Sie den gewünschten Ordner in Ihrem System an oder klicken Sie auf die Schaltfläche ..., um nach einem Ordner zu suchen.

 

Nicht extrahieren

Über diese Option wird die ausgewählte Datei in den Standardmodus zurückgesetzt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um zum Dialogfeld Projektarchiv extrahieren zurückzukehren.

Bereich Inhalt des Dialogfelds Projektarchiv extrahieren

Im Bereich Inhalt des Dialogfelds Projektarchiv extrahieren wird der Archivinhalt angezeigt.

Auf der Registerkarte Komponenten werden die verschiedenen Objektkategorien in einer Baumstruktur dargestellt. Wählen Sie die Knoten der Kategorien oder bestimmte Objekte einer Kategorie aus, um sie aus dem Archiv zu extrahieren.

Beachten Sie Folgendes bei der Auswahl der Optionen:

Wenn Sie ein Projektarchiv in EcoStruxure Machine Expert archivieren, das mit EcoStruxure Machine Expert erstellt wurde, und Optionen ausgewählt sind, werden Ihre persönlichen Optionen von den im Projektarchiv gespeicherten Optionen überschrieben.

Auf der Registerkarte Kommentar wird der bei der Erstellung des Projektarchivs eingegebene Kommentar angegeben.

Extrahieren des Projektarchivs

Um das Projektarchiv gemäß den in diesem Dialogfeld konfigurierten Einstellungen zu extrahieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Extrahieren.

Sollte eine zu extrahierende Datei denselben Namen wie eine im Zielverzeichnis bereits vorhandene Datei aufweisen, dann wird ein entsprechender Warnhinweis angezeigt. Sie müssen dann bestimmen, ob die lokale Datei ersetzt werden soll oder nicht. Durch Aktivierung der Option Auf alle Einträge und Dateien anwenden können Sie die getroffene Auswahl auf alle weiteren Namenskonflikte anwenden.