Konfiguration der OPC-UA-Serversymbole

Einführung

Symbole sind die mit den OPC-UA-Clients gemeinsam genutzten Datenelemente. Sie werden aus einer Liste aller in der Anwendung verwendeten IEC-Variablen ausgewählt. Die ausgewählten Symbole werden dann im Rahmen des Anwendungsdownloads an die Steuerung gesendet.

Jedem Symbol wird eine eindeutige Kennung zugewiesen. Da für bestimmte Clienttypen ggf. ein besonderes Format erforderlich ist, können die Kennungen im entweder im Zeichenfolgen- oder im numerischen Format konfiguriert werden.

Der OPC-UA-Server unterstützt folgende IEC-Variablentypen:

oBoolesch (Boolean)

oByte

oInt16, Int32, Int64

oUInt16, UInt32, UInt64

oGleitkomma (Float)

oDoppel (Double)

oZeichenfolge (String) (255 Byte)

oSbyte

Bit-Speichervariablen (%MX) können nicht ausgewählt werden.

Anzeigen der Variablenliste

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie in der Anwendungsbaumstruktur mit der rechten Maustaste auf Anwendung und wählen Sie Objekt hinzufügen > Symbolkonfiguration.

Ergebnis: Das Fenster Symbolkonfiguration hinzufügen wird angezeigt. Der Controller startet den OPC UA-Server.

2

Klicken Sie auf Hinzufügen.

HINWEIS: Auf die IEC-Objekte %MX, %IX, %QX kann nicht direkt zugegriffen werden. Um auf IEC-Objekte zugreifen zu können, müssen Sie zunächst deren Inhalt in lokalisierten Registern gruppieren (siehe die Neuzuordnungstabelle).

Auswählen von OPC-UA-Serversymbolen

Das Fenster Symbolkonfiguration enthält die Variablen, die als Symbole ausgewählt werden können:

G-SE-0075805.1.gif

 

 

Wählen Sie IoConfig_Globals_Mapping aus, um alle verfügbaren Variablen auszuwählen. Oder Sie wählen einzelne Symbole aus, die mit den OPC-UA-Clients geteilt werden sollen.

Jedes Symbol weist folgende Eigenschaften auf:

Name

Beschreibung

Symbole

Der Variablenname, gefolgt von der Adresse der Variablen.

Typ

Der Datentyp der Variablen.

Zugriffstyp

Klicken Sie wiederholt, um die Zugriffsberechtigung für ein Symbol anzugeben: Nur Lesen (G-SE-0025884.1.gif-high.gif - Standardeinstellung), Nur Schreiben (G-SE-0025720.1.gif-high.gif) oder Lesen/Schreiben (G-SE-0025722.1.gif-high.gif).

HINWEIS: Klicken Sie in die Spalte Zugriffstyp von IoConfig_Globals_Mapping, wenn Sie die Zugriffsberechtigung für alle Symbole gleichzeitig einstellen möchten.

Kommentar

Ein optionaler Kommentar.

Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Liste der verfügbaren Variablen zu aktualisieren.