TM3XFHSC202TM3XFHSC202G – Beschreibung
Bei TM3XFHSC202 (Schraubklemmenleiste) und TM3XFHSC202G (Federklemmenleiste) handelt es sich um Zählmodule mit Ereignisverwaltung, die für Zählfunktionen sowie zur Positionserfassung eingesetzt werden.
Informationen zur Kompatibilität dieser Module finden Sie im EcoStruxure Machine Expert Kompatibilität und Migration - Benutzerhandbuch.
Der TM3-Bus unterstützt bis zu sieben Module in der lokalen Konfiguration und bis zu sieben Module in einer dezentralen Konfiguration.
Die Module TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G unterstützen Ereignisse, wenn Sie direkt mit einer M262-Steuerung oder einem anderen Modul TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G verbunden sind. Das bedeutet, Sie können Ereignisse im Modul konfigurieren, wenn das Modul das erste mit der M262-Steuerung verbundene Modul des Typs TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G oder das zweite mit der M262-Steuerung verbundene Modul des Typs TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G ist, sofern es sich bei dem ersten Modul ebenfalls um ein Modul des Typs TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G handelt.
In der folgenden Abbildung werden die Hauptelemente der Module TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G dargestellt:
Bezeichnung |
Element |
Siehe |
---|---|---|
1 |
Ausgangsstatus-LEDs |
- |
2 |
Abnehmbare Ausgangsklemmenleiste |
- |
3 |
Schraube für Funktionserde |
- |
4 |
Halteclip für Trageschiene (DIN-Schiene) 35 mm (1.38 in) |
- |
5 |
Abnehmbare Eingangsklemmenleiste |
|
6 |
E/A-Erweiterungsanschluss |
- |
7 |
Eingangsstatus-LEDs |
- |
8 |
Status-LEDs |
- |
9 |
Verriegelung |
- |
In der folgenden Tabelle werden die Status-LEDs beschrieben:
RUN (Grün) |
ERR (Rot) |
Beschreibung |
---|---|---|
Aus |
Aus |
Modul nicht konfiguriert |
Off |
Ein |
Modul hat Systemfehler erkannt |
Schnelles Blinken |
Aus |
Modul-Firmware wird aktualisiert |
In Betrieb |
||
Ein |
Aus |
Modul konfiguriert und in Betrieb |
1-maliges Blinken pro Sekunde |
Steuerung in Betrieb (RUNNING) - 24-VDC-Ausgangsversorgung aus |
|
2-maliges Blinken pro Sekunde |
Steuerung in Betrieb (RUNNING) - Kurzschluss an einem Ausgang |
|
3-maliges Blinken pro Sekunde |
Steuerung in Betrieb (RUNNING) - Ereignisüberlauf |
|
Regelmäßiges Blinken |
1-maliges Blinken pro Sekunde |
Steuerung angehalten (STOPPED) - 24-VDC-Ausgangsversorgung aus |
2-maliges Blinken pro Sekunde |
Steuerung angehalten (STOPPED) - Kurzschluss an einem Ausgang |
|
3-maliges Blinken pro Sekunde |
Steuerung angehalten (STOPPED) - Ereignisüberlauf |
In der folgenden Tabelle werden die Status-LEDs beschrieben:
Typ |
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Eingang |
0-9 |
Grün |
Ein |
Der Eingangskanal ist aktiviert. |
Aus |
Der Eingangskanal ist deaktiviert. |
|||
Ausgang
|
0-7 |
Grün |
Ein |
Der Ausgangskanal ist aktiviert. |
Aus |
Der Ausgangskanal ist deaktiviert. |