EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

Analoge E/A-Elektronikmodule

 

Einführung

Dieser Abschnitt beschreibt die in den kompakten E/A-Modulen enthaltenen analogen E/A-Elektronikmodule.

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

oAnaloges Eingangsmodul 4AI ±10 V

oAnaloges Eingangsmodul 4AI 0-20 mA / 4-20 mA

oAnaloges Eingangsmodul 4AI ±10 V / 0-20 mA

oAnaloges Ausgangsmodul 4AO ±10 V

oAnaloges Ausgangsmodul 4AO 0-20 mA

oAnaloges Ausgangsmodul 2AO ±10 V / 0-20 mA