Die Steckmodule sind für den Anschluss an die Modicon M241 Logic Controller-Baureihe konzipiert.
In der folgenden Tabelle werden die Merkmale der TMC4-Steckmodule beschrieben:
Referenz |
Beschreibung |
---|---|
TMC4-Steckmodul mit 2 analogen Spannungs- oder Stromeingängen (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA), 12 Bit |
|
TMC4-Steckmodul mit 2 analogen Temperatureingängen (Thermoelement, RTD), 14 Bit |
|
TMC4-Steckmodul mit 2 analogen Spannungs- oder Stromausgängen (0...10 V, 4...20 mA), 16 Bit |
|
TMC4-Anwendungssteckmodul mit 2 analogen Spannungs- oder Stromeingängen für Hebeanwendungen |
|
TMC4-Anwendungssteckmodul mit 2 analogen Spannungs- oder Stromeingängen für Verpackung |
Kompatibilität mit Logiksteuerung
HINWEIS: Schlagen Sie weitere Informationen zur Kompatibilität der Steckmodule mit bestimmten Steuerungen im Hardwarehandbuch der jeweiligen Steuerung nach.
Die folgende Tabelle gibt die Anzahl von TMC4-Steckmodulen an, die in einemModicon M241 Logic Controller installiert werden können:
Referenz |
Steckmodulplätze |
---|---|
TM241C24R |
1 |
TM241CE24R |
1 |
TM241CEC24R |
1 |
TM241C24T |
1 |
TM241CE24T |
1 |
TM241CEC24T |
1 |
TM241C24U |
1 |
TM241CE24U |
1 |
TM241CEC24U |
1 |
TM241C40R |
2 |
TM241CE40R |
2 |
TM241C40T |
2 |
TM241CE40T |
2 |
TM241C40U |
2 |
TM241CE40U |
2 |
HINWEIS |
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG |
oStellen Sie sicher, dass alle nicht verwendeten Steckmodulfächer durch die zugehörige Abdeckung geschützt sind, bevor Sie die Steuerung unter Spannung setzen. oBerühren Sie keinesfalls die Kontakte der Steckmodule. oFassen Sie Steckmodule stets nur am Gehäuse an. oErgreifen Sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen gegen elektrostatische Entladung. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |