Dimensiones de Box iPC

Dimensiones de Box iPC Universal/Performance 2 ranuras (HMIBMU/HMIBMP)

G-SE-0041565.3.gif-high.gif

 

 

Dimensiones de Box iPC Universal/Performance 4 ranuras (HMIBMU/HMIBMP)

G-SE-0041566.3.gif-high.gif

 

 

Dimensiones de Magelis Box iPC Optimized (HMIBMI)

G-SE-0065910.1.gif-high.gif

 

 

Dimensiones de Magelis Box iPC Optimized (HMIBMO Regular)

G-SE-0057257.2.gif-high.gif

 

 

Dimensiones de Magelis Box iPC Optimized (HMIBMO Expandable)

G-SE-0057258.2.gif-high.gif

 

 

Tolerancias de dimensiones

En la tabla se indica la tolerancia general de las dimensiones:

Rango de mediciones nominales

Tolerancia general según DIN ISO 2768 media

Hasta 6 mm (hasta 0.236 in)

±0,1 mm (±0.004 in)

De 6 a 30 mm (de 0.236 a 1.181 in)

±0,2 mm (±0.0078 in)

De 30 a 80 mm (de 1.181 a 3.149 in)

±0,25 mm (±0.0098 in)

De 80 a 180 mm (de 3.149 a 7.08 in)

±0,3 mm (±0.012 in)

180...400 mm (7,08...15,747 in)

±0,5 mm (±0,02 in)