Unidad de almacenamiento interno, descripción e instalación
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO |
oDesconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable. oDesconecte el cable de alimentación tanto de la unidad Magelis Industrial PC como de la fuente de alimentación. oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación está desconectada. oVuelva a colocar y fije todas las cubiertas o elementos del sistema antes de aplicar alimentación a la unidad. oUse únicamente la tensión especificada cuando use la unidad Magelis Industrial PC. La unidad de CA está diseñada para la entrada de 100 a 240 V CA. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
AVISO |
DESCARGA ELECTROSTÁTICA |
Adopte las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar retirar la cubierta de Magelis Industrial PC. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
NOTA: Desconecte la alimentación antes de realizar este procedimiento.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte el cable de alimentación del Rack iPC. |
2 |
Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para liberar cualquier carga electrostática de su cuerpo. |
3 |
Afloje los 2 tornillos de la parte posterior de la cubierta superior de Rack iPC Performance y Universal. Afloje los 5 tornillos de la parte posterior y de ambos laterales de la cubierta superior de Rack iPC Optimized. |
4 |
Deslice la cubierta superior hacia atrás y levántela de Rack iPC Optimized: ![]()
Deslice la cubierta superior hacia atrás y levántela para el Rack iPC Performance y Universal: ![]()
|
5 |
Añada un adaptador para instalar la unidad y fíjelo con los tornillos al Rack iPC Optimized y Universal: ![]()
1 Instalación de la unidad de almacenamiento interno 2 Instalación de la unidad de disco óptico de perfil bajo |
6 |
Añada un adaptador para instalar la unidad y fíjelo con los tornillos al Rack iPC Performance: ![]()
1 Instalación de la unidad de almacenamiento interno 2 Instalación de la unidad de disco óptico de perfil bajo |
7 |
Vuelva a instalar la cubierta y apriete los tornillos. |
|
HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO |
oNo aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envolvente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar el elemento de fijación de instalación. oCuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Magelis Industrial PC. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |