Limpieza habitual

Limpieza de la pantalla

AVISO

DAÑOS MATERIALES

oApague la unidad antes de limpiarla.

oNo utilice objetos duros ni puntiagudos para manejar el panel táctil, ya que pueden dañar su superficie.

oNo utilice disolventes de pintura, disolventes orgánicos ni compuestos ácidos fuertes para limpiar la unidad.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Cuando se ensucie la superficie o el marco de la pantalla, empape un paño suave en agua y detergente neutro, escurra el paño con fuerza y limpie la pantalla.

Sustancias químicas

Para limpiar la unidad se pueden usar los productos de la siguiente tabla:

Tipos de fluido

Empresa

Denominación del producto

Concentración

Temperatura °C (°F)

Valor pH

Agentes limpiadores del sector de alimentación y bebidas

Ecolab

Topmaxx 422

5

40 (104)

1% : pH=13

Ecolab

P3 Topax M 95

5

40 (104)

1% : pH=12,3

Ecolab

P3 Oxonia activo

3

40 (104)

 

Ecolab

P3 Topax 52 FR

5

40 (104)

1% : pH=2

Ecolab

P3 Topax 36

5

40 (104)

Ecolab

P3 Luboklar MH

0.7

40 (104)

Johnson Diversey

Divosan 2000

1

25 (77)

100% : pH=7

Johnson Diversey

Diverfoam Septiplus

5

25 (77)

3% : pH=8,3

Johnson Diversey

Acifoam

5

25 (77)

1% : pH=2,2

Johnson Diversey

HD Plus Foam

5

25 (77)

1% : pH=12,9

Johnson Diversey

Oxofoam

5

25 (77)

1% : pH=12,7

Johnson Diversey

Endoroplus VE6

5

25 (77)

1% : pH=12,1

Johnson Diversey

Endoroforce VE2

5

25 (77)

1% : pH=12,5

Johnson Diversey

Endorocid VE10

5

25 (77)

1% : pH=2

Varios

 

 

Agua

100

50 (122)

Leche

100

25 (77)

Metanol

10

25 (77)

Aceites

ASTM 1

100

25 (77)

IRM 902

100

25 (77)

IRM 903

100

25 (77)

Cerechlor/IRM 903

50/50

25 (77)

Syntopon B

3

25 (77)

Aceites para herramientas de corte

Ecocut

HBN 16LE

Puro

25 (77)

Quakercool

7101 H

Emulsión

25 (77)

Quakercool

2769

Soluble/sintético

25 (77)

Quakercool

3750 H

Microemulsión

25 (77)