Creación de un proyecto a partir de un archivo de proyecto
Para extraer un fichero de archivo, ejecute el comandoArchivo > Abrir proyecto y seleccione la opción Ficheros de archivo de proyecto (*.projectarchive) en la lista de archivos admitidos. Busque un fichero de archivo de proyecto y haga clic en Abrir. Se muestra el cuadro de diálogo Extraer archivo de proyecto, que permite configurar la ubicación en la que se extrae el archivo y qué ficheros se extraen del archivo.
Área Ubicaciones del cuadro de diálogo Extraer archivo de proyecto
En el área Ubicaciones del cuadro de diálogo Extraer archivo de proyecto, elija la carpeta en la que se va a extraer el archivo.
oExtraer en la misma carpeta donde se ubica el fichero de archivo.
oExtraer en la carpeta siguiente:
Escriba la ruta de la carpeta o haga clic en el botón ... para ir hasta la carpeta.
Haga clic en el botón Avanzado... para abrir el cuadro de diálogo Avanzado. Le permite determinar dónde extraer ficheros específicos y adicionales del archivo.
Elementos del cuadro de diálogo Avanzado:
Elemento |
Descripción |
|
---|---|---|
Repositorios |
|
|
|
Instalar dispositivos en |
Seleccione un repositorio de dispositivos disponible en la lista. Los ficheros de dispositivos del archivo se instalarán en los repositorios seleccionados. |
|
Instalar bibliotecas en |
Seleccione un repositorio de biblioteca disponible en la lista. Los ficheros de bibliotecas del archivo se instalarán en los repositorios seleccionados. |
Archivos adicionales |
De manera predeterminada, los archivos adicionales vienen preestablecidos con la opción No extraer. Puede seleccionar una o varias entradas de archivo en la tabla y elegir una de las opciones siguientes. El comentario de la tabla se adapta en consecuencia. |
|
|
Extraer en carpeta de proyecto |
El archivo seleccionado se extrae en el mismo directorio que los archivos de proyecto. |
|
Extraer en carpeta |
Especifique la carpeta que prefiera de su sistema o haga clic en el botón ... para ir a la carpeta. |
|
No extraer |
Restablece el archivo seleccionado a la modalidad predeterminada. |
Haga clic en el botón Aceptar para volver al cuadro de diálogo Extraer archivo de proyecto.
Área Contenido del cuadro de diálogo Extraer archivo de proyecto
El área Contenido del cuadro de diálogo Extraer archivo de proyecto indica el contenido del archivo.
La ficha Objetos muestra las categorías de los objetos en una estructura de árbol. Seleccione los nodos de categorías u objetos específicos de una categoría para extraerlos del archivo.
Tenga en cuenta los siguiente para seleccionar Opciones:
Si extrae un archivo de proyecto en EcoStruxure Machine Expert que se haya creado con EcoStruxure Machine Expert y se seleccionan Opciones, las opciones personales se sobrescribirán con las guardadas en el archivo de proyecto.
La ficha Comentario indica el comentario especificado al crear el archivo del proyecto.
Extracción del archivo de proyecto
Para extraer el archivo de proyecto según se haya configurado en este cuadro de diálogo, haga clic en el botón Extraer.
Si un archivo que debe extraerse tiene el mismo nombre que un archivo existente en el directorio de destino, se muestra un mensaje. Debe decidir si desea sustituir el archivo local. Si desea aplicar esta decisión a los siguientes conflictos de nombres, active la opción Aplicar a todos los objetos y archivos.