Una sección es un módulo de ampliación que tiene una de las funciones siguientes en el sistema TM5:
oE/S de ampliación
oDistribución de alimentación o
oDistribución común
oBus de ampliación
En la figura siguiente se muestran los tres componentes de una sección:
1 Base de bus
2 Módulo electrónico
3 Bloque de terminales
|
LOS COMPONENTES INCOMPATIBLES PROVOCAN DESCARGAS ELÉCTRICAS Y ARCOS ELÉCTRICOS |
oNo asocie componentes de una sección que tengan colores distintos. oConfirme siempre la compatibilidad de los componentes de secciones y los módulos antes de la instalación utilizando la tabla de asociaciones de este manual. oVerifique que los bloques de terminales correctos (como mínimo, sus colores coinciden y tienen el número correcto de terminales) están instalados en los módulos electrónicos adecuados. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
El bus base y el bloque de terminales para el módulo electrónico se deben solicitar por separado. Para obtener las referencias, consulte las secciones correspondientes que mostramos a continuación.
Los tres componentes en conjunto forman una unidad integral resistente a las vibraciones y a las descargas electrostáticas.
AVISO |
DESCARGA ELECTROSTÁTICA |
oNo toque los contactos del módulo electrónico. oMantenga el conector en su lugar durante el funcionamiento normal. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
La tabla de compatibilidad ofrece las asociaciones posibles entre los componentes de una sección.
En las figuras siguientes se muestran las distintas partes de la base de bus:
1 Palanca de bloqueo
2 Mecanismo de bloqueo de segmento DIN
3 Contacto del segmento DIN
4 Guías para el montaje del módulo electrónico
5 Eje de rotación del bloque de terminales
6 Contactos de alimentación del bus de TM5
7 Contactos de datos del bus de TM5
8 Contactos del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC
9 Guías de enclavamiento
10 Interruptores rotativos de ajustes de dirección (opcional, según las referencias)
En esta tabla se muestran los distintos tipos de bases de bus:
Referencia |
Descripción de la base de bus |
Color |
---|---|---|
TM5ACBM11 |
Bus base de 24 V CC Paso del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
Blanco |
TM5ACBM15 |
Bus base de 24 V CC Paso del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC con ajustes de dirección |
Blanco |
TM5ACBM01R |
Base de bus de 24 V CC para PDM y los módulos receptores Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC dejado aislado |
Gris |
TM5ACBM05R |
Base de bus de 24 V CC para PDM y los módulos receptores Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC dejado aislado con ajuste de dirección |
Gris |
TM5ACBM12 |
Base de bus para los módulos de CA Paso del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
Negro |
Descripción del módulo electrónico
En la figura siguiente se muestran las distintas partes de los módulos electrónicos:
1 Palanca de bloqueo
2 Guías para el montaje
3 Pantalla (indicadores LED)
4 Slot para el etiquetado
5 Slot para codificar el módulo electrónico y el bloque de terminales asociado
6 Fusible interno intercambiable (dependiendo de las referencias)
En esta tabla se muestran los diferentes tipos de módulos electrónicos:
Referencia |
Descripción del módulo electrónico |
Color |
Consulte |
---|---|---|---|
TM5SD•• |
Módulos digitales |
Blanco o negro |
|
TM5SA•• |
Módulos analógicos |
Blanco |
|
TM5SPS1• |
Módulos de distribución de alimentación (PDM) |
Gris |
|
TM5SPS2• |
|||
TM5SPS3 |
Módulo de distribución de alimentación de interfaz (IPDM) |
Gris |
Módulo de distribución de alimentación de interfaz de TM5 (IPDM) |
TM5SE•• |
Módulos expertos |
Blanco |
Modicon TM5 Módulos expertos (Contador de alta velocidad) - Guía de hardware |
TM5SBET•• |
Módulos transmisores |
Blanco |
Modicon TM5 Módulos transmisores y receptores - Guía de hardware |
TM5SBER•• |
Módulo receptor |
Gris |
|
TM5SPD•• |
Módulos de distribución común (CDM) |
Blanco |
|
TM5SD000 |
Módulo vacío |
Blanco |
Descripción de los bloques de terminales
Las características principales del bloque de terminales son:
oCableado sin herramientas con tecnología de empuje de abrazadera de resorte
oSoltado de cables con botón pulsador
oCapacidad para etiquetar cada terminal
oTambién es posible el etiquetado de texto normal
oAcceso de pruebas para sondas estándar
oPuede ser codificado de forma personalizada
En la figura siguiente se muestran las distintas partes del bloque de terminales:
1 Botón pulsador para soltar los cables
2 Asignación de pins
3 Conector de abrazaderas de resorte
4 Punto de acceso de pruebas
5 Bisagra para el eje en la base de bus
6 Retención para el módulo electrónico
7 Slot posterior para la codificación
8 Slot delantero para el etiquetado
9 Slot para abrazadera de fijación de cables
En esta tabla se muestran los distintos tipos de bloques de terminales:
Referencia |
Descripción del bloque de terminales |
Color |
---|---|---|
TM5ACTB06 |
Bloque de terminales de 6 pins de 24 V CC |
Blanco |
TM5ACTB12 |
Bloque de terminales de 12 pins de 24 V CC |
Blanco |
TM5ACTB12PS |
Bloque de terminales de 12 pins de 24 V CC para PDM,IPDM módulo electrónico receptor |
Gris |
TM5ACTB16 |
Bloque de terminales de 16 pins de 24 V CC |
Blanco |
TM5ACTB32 |
Bloque de terminales de 12 pins con 240 V CA |
Negro |