En esta sección se ofrece una descripción de las características de la entrada del módulo de ampliación TM3DI32K.
Consulte también las Características ambientales.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones externas del módulo de ampliación TM3DI32K:
NOTA: * 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se retira la abrazadera.
Características de las entradas
En la tabla siguiente se describen las características de las entradas del módulo TM3DI32K:
Característica |
Valor |
||
---|---|---|---|
Número de canales de entrada |
32 entradas |
||
Número de grupos de canales |
Dos grupos de 16, cada uno con una línea común para dos pins |
||
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
Tipo de lógica |
Común positivo/Común negativo |
||
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
||
Rango de tensión de entrada |
De 19,2 a 28,8 V CC |
||
Corriente de entrada nominal |
5 mA |
||
Impedancia de entrada |
4,4 kΩ |
||
Valores límite de entrada |
Tensión en estado 1 |
> 15 V CC (de 15 a 28,8 V CC) |
|
Tensión en estado 0 |
< 5 V CC (de 0 a 5 V CC) |
||
Corriente en estado 1 |
> 2,5 mA |
||
Corriente en estado 0 |
< 1 mA |
||
Tiempo de encendido |
4 ms |
||
Tiempo de apagado |
4 ms |
||
Aislamiento |
Entre entrada y lógica interna |
500 V CA |
|
Entre grupos de entrada |
500 V CA |
||
Tipo de conexión |
Conectores HE10 (MIL 20) |
||
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
||
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
46 mA (todas las entradas activadas) |
||
5 mA (todas las entradas desactivadas) |
|||
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
0 mA (todas las entradas activadas) |
||
0 mA (todas las entradas desactivadas) |
Cuando utilice el módulo TM3DI32K:
X Relación de entradas simultáneas en ON
Y Tensión de entrada