Presentación de TM3XREC1

Descripción general

Módulo receptor:

oUn conector RJ45 para la comunicación

oBloque extraíble de terminales de fuente de alimentación de 24 V CC

Descripción

En las siguientes figuras se muestran los componentes del módulo de ampliación receptor TM3:

G-SE-0023385.1.gif-high.gif

 

 

Etiqueta

Elementos

Consulte

1

Indicadores LED para visualizar la actividad de conexión y el estado de la fuente de alimentación.

2

Puerto de bus TM3

3

Bloque de terminales de tornillo de fuente de alimentación.

Diagrama de cableado de la fuente de alimentación

4

Cierre de clip para segmentos DIN de 35 mm (1,38 pulg.).

El segmento DIN

5

Conector de ampliación para bus de E/S (únicamente el lado derecho).

Indicadores LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:

G-SE-0023620.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se describen los indicadores LED de estado:

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

Alimentación (PWR)

Verde

Activado

La fuente de alimentación para el bus TM3 está disponible.

Desactivado

La fuente de alimentación para el bus TM3 no está disponible.

Conexión (LNK)

Verde

Activado

La señal de conexión/datos se detecta desde el transmisor.

Desactivado

No se ha detectado ninguna señal de conexión/datos desde el transmisor.