Diagrama de cableado de TMSES4
Consulte Prácticas recomendadas de cableado
El módulo TMSES4 está equipado con cuatro conectores RJ45 Ethernet:
En la siguiente ilustración se muestra la asignación de pines del conector RJ45 Ethernet:
En la siguiente tabla se describe la asignación de pines del conector Ethernet:
N.° de pin |
100BASE-T |
1000BASE-T |
---|---|---|
1 |
TD+ |
DA+ |
2 |
TD- |
DA- |
3 |
RD+ |
DB+ |
4 |
N.C. |
CC+ |
5 |
N.C. |
CC- |
6 |
RD- |
DB- |
7 |
N.C. |
DD+ |
8 |
N.C. |
DD- |
NOTA: El controlador admite la función de cable de cruce automático MDIO. No es necesario utilizar cables cruzados Ethernet especiales para conectar dispositivos directamente a este puerto (conexiones sin un concentrador o un conmutador Ethernet).
NOTA: La desconexión del cable Ethernet se detecta a cada segundo. Cuando se producen desconexiones de corta duración (< 1 segundo), es posible que el estado de red no indique la desconexión.