Installation d'une carte mémoire

Introduction

Le système d'exploitation Contrôleur Panel PC gère la carte CFast comme un disque dur. Pour allonger la durée de vie de la carte CFast, manipulez-la avec précaution. Avant toute opération d'insertion ou de retrait de la carte, examinez son fonctionnement.

Avant d'installer ou de retirer une carte, arrêtez Windows® de façon appropriée et déconnectez l'équipement de toute source d'alimentation.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

oDébranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.

oDébranchez le câble d'alimentation du Magelis Industrial PC et du bloc d'alimentation.

oUtilisez toujours un dispositif de détection d'une tension nominale appropriée pour vérifier que l'équipement est hors tension.

oReplacez tous les capots ou éléments du système avant de remettre l'unité sous tension.

oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner l'unité Magelis Industrial PC. L'unité CC est conçue pour une utilisation avec une alimentation de 24 VCC.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Caution_Color.gifATTENTION

CARTE MÉMOIRE ENDOMMAGÉE ET PERTE DE DONNÉES

oAvant de toucher une carte mémoire installée, coupez toute alimentation électrique.

oN'utilisez que des cartes mémoire vendues par Schneider Electric en tant qu'accessoire de ce produit. Les performances de l'unité Magelis Industrial PC n'ont pas été testées avec des cartes mémoire d'autres fabricants.

oVeillez à orienter correctement la carte mémoire avant de l'insérer.

oNe pliez pas la carte mémoire, ne la faites pas tomber et évitez tout choc.

oNe touchez pas les connecteurs de la carte mémoire.

oNe désassemblez et ne modifiez pas la carte mémoire.

oConservez-la dans un endroit sec.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

AVIS

DECHARGE ELECTROSTATIQUE

Avant d'entreprendre la dépose du cache de l'unité Magelis Industrial PC, prenez toutes les mesures de protection nécessaires contre les décharges électrostatiques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Insertion de la carte mémoire

Etape

Action

1

Débranchez le cordon d'alimentation de l'unité S-Panel PC.

2

Touchez le boîtier ou la connexion de mise à la terre (pas l'alimentation) afin de décharger la charge électrostatique éventuelle issue de votre corps.

3

Retirez les deux vis du capot arrière et retirez celui-ci :

G-SE-0038584.1.gif-high.gif

 

 

4

Insérez la carte CFast en la poussant fermement dans le logement de carte :

G-SE-0043250.1.gif-high.gif

 

 

5

Replacez le capot arrière et fixez-le à l'aide des vis :

G-SE-0038584.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : Le couple de serrage recommandé est de 0,5 Nm (4,5 lb-in).

Installation de carte CFast

Consultez la procédure appropriée du guide d'installation du logiciel de l'unité Magelis S-Panel PC et des terminaux. Le guide d'installation est fourni avec le produit.