La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Ajouter interface sous-niveau...

Présentation

La commande Ajouter interface sous-niveau... est disponible dans le menu contextuel, ainsi que derrière le bouton Ajouter de la boîte de dialogue Configuration de passerelle. Elle permet d'ajouter une interface supplémentaire en dessous d'une interface existante.

Pour obtenir une description de la configuration de passerelle, consultez le chapitre Configurer passerelle locale....