La boîte de dialogue Outils > Options > Éditeur SFC contient les paramètres d'édition d'un éditeur SFC (diagramme fonctionnel séquentiel).
Les réglages doivent être effectués dans des unités de grille. Une unité de grille = taille de police actuellement définie dans les options de l'Éditeur de texte (Zone de texte > Police).
Hauteur d'étape |
hauteur de l'étape élémentaire en unités de grille Valeurs possibles : 1 à 100 |
Largeur d’étape |
largeur de l'étape élémentaire en pixels, unités de grille Valeurs possibles : 2 à 100 |
Rayon d'action |
largeur d'affichage de l'étape élémentaire en unités de grille Valeurs possibles : 2 à 100 |
Largeur de qualificatif |
largeur d'affichage de qualificatif en unités de grille Valeurs possibles : 2 à 100 |
Largeur de propriétés : |
largeur d'affichage de propriété en unités de grille Valeurs possibles : 2 à 100 |
Ces paramètres affectent immédiatement tous les éditeurs SFC ouverts.
Options de disposition dans SFC
Options de la Méthode d'insertion par défaut pour les actions d'étape :
Option Méthode d'insertion par défaut |
Description |
---|---|
Copier référence |
Lorsque vous copiez l'étape les références aux objets d'action qui sont appelés par cette étape sont également copiés. L'étape source et la nouvelle étape appellent la même action. |
Dupliquer implémentation |
Les références aux objets d'action qui sont appelés par l'étape sont liées à cette étape. Lorsque vous copiez l'étape, de nouveaux objets d'action sont créés pour la nouvelle étape. L'implémentation est dupliquée. |
Toujours demander |
Lorsque vous insérez une action d'étape, vous êtes invité à préciser si les actions d'un élément d'étape doivent être dupliquées lors de la copie ou si la référence à l'action d'étape existante doit être utilisée. NOTE : Si une étape contient déjà une action incorporée, les nouvelles actions insérées dans cette étape sont aussi incorporées. De la même manière, les nouvelles actions insérées ne sont pas incorporées lorsque l'étape contient déjà une action non incorporée. Dans ces cas, vous n'êtes pas invité à sélectionner le mode de duplication. |
Option pour les Objets incorporés
Option |
Description |
---|---|
Afficher les objets d'action et de transition dans le navigateur |
Si cette option est sélectionnée, les objets d'action et de transition qui sont incorporés dans le bloc SFC par une étape sont affichés en tant que noeud dans l'arborescence Applications. |
Visibilité des propriétés |
Ici, vous pouvez définir les Propriétés d'élément (attributs d'étape) qui doivent être affichée às côté d'un élément dans la vue de l'éditeur SFC : les propriétés Communes et les propriétés Spécifiquesde chaque type d'élément sont indiquées dans le tableau. Vous pouvez cocher la case du champ Valeur pour afficher la valeur de la propriété à droite de l'élément dans chaque objet SFC. Si, en outre, vous activez la case à cocher du champ Avec nom, la valeur sera précédée du nom de la propriété. |
Connecté |
Si l'option Afficher le temps d’étape est activée, en mode en ligne, la durée de l'étape en cours s'affiche à droite de chaque étape élémentaire pour laquelle les propriétés temporelles sont définies. |
Durée de l'étape affichée en mode en ligne
Exemple pour les attributs d'étape