Ajout de gestionnaires de communication
Les gestionnaires de communication sont obligatoires pour activer et configurer toute interface de bus matériel, par exemple CANopen ou de ligne série.
Il existe deux types de gestionnaire de communication :
oLes gestionnaires de bus de terrain qui permettent de configurer les équipements de bus de terrain (esclaves CANopen ou Modbus, par exemple),
oLes gestionnaires de communication génériques
Les gestionnaires de communication disponibles dans EcoStruxure Machine Expert sont répertoriés ci-dessous :
Nom |
Type d'interface |
Description |
---|---|---|
Gestionnaire ASCII |
Ligne série |
Permet de transmettre et/ou de recevoir des données avec un équipement simple. |
Gestionnaire de réseau Machine Expert |
oLigne série (max. 1) oEthernet (max. 3) |
Permet d'échanger des données avec des IHM. |
Modbus IOScanner |
Ligne série |
Gestionnaire de protocole Modbus RTU ou ASCII utilisé pour définir des échanges implicites (I/O scanning) avec des équipements esclaves Modbus. |
Gestionnaire Modbus |
Ligne série |
Utilisé pour le protocole Modbus RTU ou ASCII en mode maître ou esclave. |
Performance CANopen |
CAN |
Gestionnaire CANopen pour contrôleurs de performance (M241, M251, M258 et LMC058). |
CANopen_Manager |
CAN |
Gestionnaire CANopen pour contrôleurs PacDrive. |
CANmotion |
CAN |
Gestionnaire CANmotion pour Modicon LMC058 Motion Controller port CAN1 uniquement. |
J1939_Manager |
CAN |
Permet d'ajouter des esclaves J1939 (blocs de commande électronique [ECU]) sur des contrôleurs M241/M251. |
Équipement esclave Modbus TCP |
Ethernet |
Gestionnaire Modbus TCP pour contrôleurs avec port Ethernet. |
EthernetIP |
Ethernet |
Gestionnaire EtherNet/IP pour contrôleurs avec port Ethernet (M251, M258 et LMC058). |
Industrial Ethernet Network |
Ethernet |
Permet de configurer des services de scrutateur EtherNet/IP et Modbus TCP sur des contrôleurs M241/M251 avec port Ethernet. |
Ajout du gestionnaire de communication
Les gestionnaires de communications sont automatiquement ajoutés avec l'appareil concerné.
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence Équipements, sélectionnez l'interface de bus (Ligne série, Bus CANopen/CANbus, Ethernet) et cliquez sur le signe plus de couleur verte correspondant au nœud, ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud de l'interface de bus, puis exécutez la commande Ajouter un appareil… du menu contextuel. Résultat : la boîte de dialogue Ajouter un appareil s'ouvre. |
2 |
Dans la boîte de dialogue Ajouter un appareil, sélectionnez Schneider Electric dans la liste Fabricant. Remarque : vous pouvez filtrer les équipements par marque en cliquant sur la liste Fabricant. |
3 |
Sélectionnez le gestionnaire de communication dans la liste. |
4 |
Renommez l'équipement en saisissant un nom dans la zone Nom. Remarque : n'utilisez pas d'espaces dans le nom. Si vous ne renommez pas l'équipement, un nom est attribué par défaut. l'attribution d'un nom à l'équipement peut faciliter l'organisation de votre projet. |
5 |
Cliquez sur le bouton Ajouter un appareil. |
6 |
Cliquez sur le bouton Fermer pour fermer la boîte de dialogueAjouter un appareil. |
7 |
Configurez le gestionnaire de communication. |