Mappage des E/S du TM3SAK6R/TM3SAK6RG

Onglet Mappage E/S

Les variables sont définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Ce tableau décrit l'onglet Mappage E/S :

Variable

Voie

Type

Description

Diagnostic

IW0

WORD

-

ixModule_x_OutputOn

Bit 0

OutputOn

BOOL

Sortie de sécurité activée

ixModule_x_Supply

Bit 1

Supply

BOOL

Alimentation disponible (A1/A2)

ixModule_x_SupplyFail

Bit 2

SupplyFail

BOOL

Alimentation hors tolérance

Plage acceptable : 20,4 à 28,8 VCC

ixModule_x_CH1

Bit 3

CH1

BOOL

Voie 1 active

ixModule_x_CH2

Bit 4

CH2

BOOL

Voie 2 active

ixModule_x_Start

Bit 5

Start

BOOL

Démarrage actif

ixModule_x_K1

Bit 6

K1

BOOL

Relais K1 activé

ixModule_x_K2

Bit 7

K2

BOOL

Relais K2 activé

ixModule_x_S1

Bit 8

S1

BOOL

S1 actif

ixModule_x_S2

Bit 9

S2

BOOL

S2 actif

ixModule_x_S3

Bit 10

S3

BOOL

S3 actif

ixModule_x_S4

Bit 11

S4

BOOL

S4 actif

ixModule_x_WaitingForStart

Bit 12

WaitingForStart

BOOL

En attente de la condition de démarrage

ixModule_x_SyncFailure

Bit 13

SyncFailure

BOOL

Temps de synchronisation expiré

Sorties

QB0

BYTE

-

qxModule_x_Enable

Bit 0

Enable

BOOL

TRUE active les sorties de sécurité.

qxModule_x_ResetModule

Bit 1

ResetModule

BOOL

TRUE réinitialise le module : source de courant hors tension, sorties désactivées et verrouillage réinitialisé.

qxModule_x_KeepAlive

Bit 2

KeepAlive

BOOL

La valeur TRUE signifie que la fonction de sécurité reste active même en cas de timeout de Bus TM3.

qxModule_x_SyncOn

Bit 3

SyncOn

BOOL

TRUE active la surveillance du temps de synchronisation des entrées S2 et S3.

Pour une description générale, consultez la rubrique Description de l'onglet Configuration d'E/S.