Le module numérique 4Out est équipé de 6 sorties à logique positive.
La figure suivante présente les voyants d'état du 4Out :
Le tableau ci-dessous présente les voyants d'état du 4Out :
Voyant |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
r |
Vert |
Éteint |
Pas d'alimentation |
Clignotement simple |
Réarmement |
||
Clignotant |
Etat pré-opérationnel |
||
Allumé |
Fonctionnement normal |
||
e |
Rouge |
Éteint |
OK ou pas d'alimentation |
Clignotement simple |
Erreur détectée sur une voie de sortie(1) |
||
e+r |
Rouge en continu/ clignotement simple vert |
Micrologiciel non valable |
|
0-3 |
Jaune |
Éteint |
Sortie correspondante désactivée |
Allumé |
Sortie correspondante activée |
||
NOTE : (1) Le voyant e clignote lorsqu'une des erreurs suivantes est détectée sur les voies de sortie : oCourt-circuit oSurcharge |
|
RISQUE D'INCENDIE |
oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Pour obtenir des informations supplémentaires importantes sur la protection des sorties rapides, reportez-vous à la section Protection des sorties contre les dommages dus à des charges inductives.
Le tableau suivant donne les caractéristiques du module électronique 4Out :
Caractéristique |
Valeur |
|
---|---|---|
Voies de sortie |
4 |
|
Type de câblage |
1, 2 ou 3 fils |
|
Type de sortie |
Transistor |
|
Type de signal |
Source |
|
Courant de sortie |
0,5 A max. par sortie |
|
Courant total de sortie |
2 A max. |
|
Tension de sortie nominale |
24 VCC |
|
Plage de tension de sortie |
De 20,4 à 28,8 VCC |
|
Chute de tension |
0,3 VCC max. à un courant nominal de 0,5 A |
|
Courant de fuite lors de la mise hors tension |
5 µA |
|
Temps de connexion |
300 µs max. |
|
Temps de déconnexion |
300 µs max. |
|
Protection des sorties |
Contre les courts-circuits et les surcharges, protection thermique |
|
Pointe du courant de sortie de court-circuit |
12 A max. |
|
Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge |
Oui, 10 ms min, selon la température interne |
|
Protection contre l'inversion de polarité |
Oui |
|
Tension de limite |
Typ. 50 VCC |
|
Fréquence de commutation |
Charge résistive |
500 Hz max. |
Charge inductive |
Voir les caractéristiques des charges inductives de commutation. |
|
Isolement |
Entre l'entrée et le bus interne |
Voir Remarque 1 |
Entre voies |
Non isolé |
1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff entre les composants électroniques desservis par le bus d'alimentation TM5 et la section desservie par le segment d'alimentation des E/S 24 VCC connecté au module électronique. En pratique, il y a un pont entre le bus d'alimentation TM5 et le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants ont une tension nominale de 30 VCC ou 60 VCC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 VCA eff.
Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques d'alimentation d'actionneur du module électronique 4Out :
Alimentation |
|
---|---|
Tension |
Chute de tension du segment d'alimentation pour protection interne. |
Chute de tension pour protection interne à 500 mA |
2 VCC max. |
Courant d'alimentation des actionneurs (pour tous les actionneurs alimentés) |
500 mA |
Protection interne |
Court-circuit de surcharge |
Charge inductive de commutation
Les courbes ci-dessous indiquent les caractéristiques des charges inductives de commutation du module électronique 4Out.
1 Résistance de la bobine en Ω
2 Inductance de la bobine
3 Cycles de fonctionnement max. / seconde
La figure ci-dessous présente le schéma de câblage du module 4Out :
1 Electronique interne
2 Segment d'alimentation des E/S 24 VCC intégré aux embases de bus
3 Protection contre les charges inductives
4 Charge 2 fils
5 Charge 3 fils
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
L'alimentation des capteurs ou actionneurs ne doit servir qu'à alimenter les capteurs ou actionneurs connectés au module. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |