MC_ReadActualVelocity_LXM28

Descrizione funzionale

Questo blocco funzione consente di leggere la velocità attuale del motore.

Nome della libreria e spazio dei nomi

Nome della libreria: Lexium 28

Spazio dei nomi: SEM_LXM28

Rappresentazione grafica

G-SE-0048816.1.gif-high.gif

 

 

Ingressi

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

Enable

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

L'ingresso Enable avvia o termina l'esecuzione di un blocco funzione.

oFALSE: l'esecuzione del blocco funzione è terminata. Le uscite Valid, Busy e Error vengono impostate a FALSE.

oTRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione. Il blocco funzione continua ad essere eseguito per tutto il tempo in cui l'ingresso Enable è impostato a TRUE.

VelocityType

INT

Campo valori: 0 ... 1

Valore predefinito: 0

Specifica la sorgente della velocità.

o0: velocità attuale motore (DS402 606Ch)

o1: velocità di riferimento (oggetto specifico del costruttore 4FA4h)

Uscite

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

Valid

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

FALSE: l'esecuzione non è stata avviata o è stato rilevato un errore. I valori sulle uscite non sono validi.

TRUE: l'esecuzione è stata completata senza errori rilevati. I valori sulle uscite sono validi e possono essere elaborati.

Busy

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

FALSE: l'esecuzione del blocco funzione non è stata avviata o terminata.

TRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione.

Error

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

FALSE: esecuzione del blocco funzione in corso, nessun errore rilevato.

TRUE: è stato rilevato un errore nell'esecuzione del blocco funzione.

Velocity

DINT

Campo valori: dipende dalla scala di velocità

Valore di velocità. Il tipo dipende dall'impostazione dell'ingresso VelocityType.

Ingressi/uscite

Ingresso/uscita

Tipo di dati

Descrizione

Axis

Axis_Ref_LXM28

Riferimento all'asse (istanza) per cui deve essere eseguito il blocco funzione (corrisponde al nome dell'asse). Il nome dell'asse deve essere definito nella struttura SoMachine Dispositivi.

Ulteriori informazioni

Lettura di un parametro